Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Erreichbare Drehzahlen

Die erreichbaren Drehzahlen in den Produkttabellen sind Richtwerte. Sie gelten bei folgenden Bedingungen:
  • Lagersitz und Bohrungsdurchmesser entsprechend den empfohlenen Durchmessern und Abmessungstoleranzen (s. Empfohlene Wellen- und Gehäusepassungen)
  • Leichte Belastungen (P ≤ 0,05 C)
  • gute Wärmeableitung aus den Lagern
  • geeignete Schmierstoffe und Schmierverfahren
  • leichte Feder-Vorspannung (bei Verwendung von Schrägkugellagern)
Die Werte in den Produkttabellen für Fettschmierung lassen sich mit der richtigen Menge an geeignetem, niedrigviskosem Premiumfett erzielen.

Die Werte, die in den Produkttabellen unter „Öl-Luft-Schmierung“ aufgeführt werden, lassen sich für andere Ölschmierungsverfahren anpassen. Dabei sind die folgenden Reduzierungsfaktoren anzuwenden:

  • 0,3 bis 0,4 bei Ölbadschmierung
  • 0,95 bei Ölnebelschmierung

Drehzahlen oberhalb der erreichbaren Drehzahlen für Öl-Luft-Schmierung in den Produkttabellen lassen sich bei Verwendung einer Öleinspritzschmierung mit Ölkühlvorrichtung erzielen.

Weitere Auskünfte erhalten Sie vom Technischen SKF Beratungsservice.

SKF logo