Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Lagerdaten

Maßnormen

ISO 7063:2003 and ANSI/ABMA Standard 18.1-1982 (where standardized)

Profil der Außenring-Lauffläche
  • KR .. (B) design
    Radius = 500 mm
  • Other designs
    Improved crowned profile for better load distribution, higher stiffness and reduced wear
Toleranzen

Weitere
Informationen, siehe
(→ Tolerances)

Normal, except:

  • KR, KRE, KRV designs: ISO 7063:2003
  • diameter of the crowned running surface: 0/–0,05 mm
  • stud shank diameter: h7
  • eccentric collar diameter: h9

Werte für die Normaltoleranzklasse: ISO 492:2014 (table 1).

Values for ISO tolerance classes h7, h9, h10, h12 and F6: table 2

Radiale LagerluftZwischen C2 und Normal
Werte: ISO 5753-1:2009: Tabelle 2
Die dort angegebenen Werte gelten für nicht eingebaute Lager bei Messlast null.
Defektfrequenzen
Richtwerte für die Defektfrequenzen können mit den Hilfsmitteln unter SKF Bearing Calculator ermittelt werden.
SKF logo