Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Käfige

Kurvenrollen sind mit rollengeführten Fensterkäfigen aus Stahlblech ausgerüstet (Bild 1). Der Standardkäfig wird durch kein Nachsetzzeichen in der Lagerbezeichnung gekennzeichnet.
Weitere Informationen zur Eignung von Käfigen enthalten die Abschnitte Käfige und Werkstoffe für Käfige.
SKF logo