Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Temperaturgrenzwerte

Die zulässige Betriebstemperatur von Laufrollen wird begrenzt durch:

  • Maßstabilität der Lagerringe und Kugeln
  • den Käfig
  • die Dichtungen
  • den Schmierstoff
Ist mit Betriebstemperaturen außerhalb der zulässigen Temperaturgrenzwerte zu rechnen, empfiehlt es sich, den Technischen SKF Beratungsservice einzuschalten.

Lagerringe und Kugeln

SKF Laufrollen werden einer besonderen Wärmebehandlung unterzogen. Die jeweiligen Stabilisierungsmaßnahmen erlauben Betriebstemperaturen bis

  • 120 °Cbei den einreihigen Kugellagerlaufrollen
  • 150 °Cbei den zweireihigen Kugellagerlaufrollen

Käfige

Aus Stahl gefertigte Käfige können denselben Betriebstemperaturen ausgesetzt werden wie die Lagerringe. Die Temperaturgrenzwerte von Kunststoffkäfigen aus PA66 sind dem Abschnitt Käfigwerkstoffe zu entnehmen.

Dichtungen

Der zulässige Temperaturanwendungsbereich von Dichtungen aus Acylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) liegt zwischen –40 und +100 °C. Kurzzeitig sind auch Temperaturen bis 120 °C zulässig.

Schmierstoffe

Die Temperaturgrenzwerte für die in SKF Laufrollen eingefüllten Schmierfette sind in Tabelle 1 aufgeführt. Die Temperaturgrenzwerte für andere SKF Schmierfette enthält der Abschnitt Schmierung.
Bei der Verwendung von anderen als SKF-Schmierstoffen sind die Temperaturgrenzen gemäß dem SKF Ampel-Konzept zu ermitteln.
SKF logo