Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Lagerdaten

Maßnormen
  • (R)NA 22 designs
    ISO 15:2011, dimension series 22, except for the outer ring width
  • NATR, NATV, NUTR .. A, PWTR designs
    ISO 7063:2003 and ANSI/ABMA Standard 18.1-1982 (where standardized)
  • (R)STO
    Not standardized
Profil der Außenring-Lauffläche
  • (R)STO, (R)NA 22, NATR, NATV designs
    Radius = 500 mm
  • NNTR design
    D ≤ 260 mm → Radius = 10 000 mm
    D ≥ 290 mm → Radius = 15 000 mm
  • NATR .. PPA, NATV .. PPA, NUTR .. A, PWTR designs
    Improved crowned profile for better load distribution, higher stiffness and reduced wear
Toleranzen

Weitere
Informationen, siehe
(→ Tolerances)

Normal, except:

  • diameter of the crowned running surface, NNTR design: h10
  • diameter of the crowned running surface, other designs: 0/–0,05 mm
  • width B, NNTR design: 0/–0,5 mm
  • width B, NATR, NATV, NUTR .. A, PWTR designs: h12
  • inside diameter Fw, RSTO, RNA 22 designs: F6

Werte für die Normaltoleranzklasse: ISO 492:2014 (table 1).

Values for ISO tolerance classes h7, h9, h10, h12 and F6: table 2

Radiale Lagerluft
  • Ausführungen STO und NA 22
    Normal
  • Sonstige Ausführungen
    Zwischen C2 und Normal

Werte: ISO 5753-1:2009: Tabelle 3: Belastbarkeit der SKF Schmierfette
Die dort angegebenen Werte gelten für nicht eingebaute Lager bei Messlast null.
Defektfrequenzen
Richtwerte für die Defektfrequenzen können mit den Hilfsmitteln unter SKF Bearing Calculator ermittelt werden.
SKF logo