Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Bezeichnungsschema

Die Bezeichnungen für die meisten SKF Wälzlager folgen einem System, bei dem eine Basisbezeichnung mit oder ohne Vor- bzw. Nachsetzzeichen (→ Bezeichnungssystem für Wälzlager) verwendet wird.

Nachstehend ein Beispiel und Anwendungsoptionen für Stützrollen.
Basic bearing designation system
NATR 5 PPA
Hierin sindNATR 5 =
PPA =

Vorsetzzeichen (k. A.)


Basiskennzeichen
NA 22
Stützrolle ohne Bordring, mit Nadelkranz.
STO
Stützrolle ohne Bordring, mit Nadelkranz.
NATR
Stützrolle mit zwei eingepressten Bordringen, mit Nadelkranz.
NATV
Stützrolle mit zwei eingepressten Bordringen, mit vollrolligem Nadelsatz.
NUTR
Stützrolle basierend auf zweireihigem, vollrolligen Zylinderrollenlager mit zwei festen Außenringborden und losem Bordring an beiden Seiten des Innenrings.
NNTR
Stützrolle basierend auf zweireihigem, vollrolligen Zylinderrollenlager mit drei festen Außenringborden und losem Bordring an beiden Seiten des Innenrings.
PWTR
Stützrolle basierend auf zweireihigem, vollrolligen Zylinderrollenlager mit drei festen Außenringborden und losem Bordring an beiden Seiten des Innenrings.


Nachsetzzeichen – innere Konstruktion (k. A.)


Nachsetzzeichen – äußere Form (Dichtung, Ringnut usw.)
.2RSNBR Berührungsdichtung an beiden Seiten.
.2ZL
Lamellendichtung an beiden Seiten.
A
Verbessertes balliges Profil der Außenring-Lauffläche (Bauform NUTR).
PPA
Axialer Gleitring aus PA66 sowie Dichtring an beiden Seiten. Verbessertes balliges Profil der Außenring-Lauffläche.
PPXA
Axialer Gleitring aus PA66 sowie Dichtring an beiden Seiten. Zylindrisches (flaches) Profil der Außenring-Lauffläche.
X
Zylindrisches (flaches) Profil der Außenring-Lauffläche.


Nachsetzzeichen – Käfigausführung
TN
Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66
SKF logo