Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Software für Wärmebildkameras

SKF Wärmebildkameras TKTI 21 und TKTI 31

Bei der anwenderfreundlichen Software für SKF Wärmebildkameras sind keine besonderen Fertigkeiten erforderlich, um eine Infrarotbildbearbeitung durchzuführen und professionelle Berichte zu erstellen.
Sie verarbeitet ausschließlich Bilder, die von den SKF Wärmebildkameras TKTI 21 und TKTI 31 aufgenommen wurden und kann nicht mit Bildern der früheren Generation von SKF Wärmebildkameras verwendet werden.

Funktionalität der Software:
  • Leistungsstarke und schnelle Infrarotbildbearbeitung
  • Rasche Erstellung professioneller Berichte
  • Müheloses Laden und Auswählen von Infrarotbildern
  • Softwareinstallation auf gängigen PCs
  • Einfache Modifizierung der wichtigsten Bildparameter
  • Erstellung und Voransicht umfassender und professioneller Berichte als PDF und im MS-Word-Format
  • Berichte per Mausklick drucken, lokal speichern und e-mailen
Die Software kann mit Bildern der SKF Wärmebildkameras TKTI 21 und TKTI 31 verwendet werden und läuft unter Windows XP oder aktueller auf 32- und 64-Bit-Geräten.

Klicken Sie hier, um die aktuelle Version der Software für die SKF Wärmebildkameras herunterzuladen.

Packen Sie die Datei nach dem Herunterladen aus und führen Sie setup.exe aus, um die Software zu installieren.
Nach der Installation der Software sollten Sie unbedingt die ebenfalls in der zip-Datei enthaltene Bedienungsanleitung durchlesen.
Beigefügt sind außerdem einige echte Wärmebilder, die mit TKTI 21 und TKTI 31 aufgenommen wurden. Mithilfe dieser Bilder können Sie sich mit der Software vertraut machen und sich von der einfachen Anwendung überzeugen.

Software für die frühere Generation der SKF Wärmebildkameras

Die Analyse- und Berichterstellungs-Software für die SKF Wärmebildkameras TKTI 10, TKTI 20 und TKTI 30 läuft unter Windows XP (oder aktueller).

SKF Wärmebildkamera TKTI 10

Klicken Sie hier, um die aktuelle Version der Software für die SKF Wärmebildkamera TKTI 10 herunterzuladen (Version 1.1.0.1, 20. April 2009).
Für Windows in der 64-Bit-Version laden Sie bitte diese Version herunter.

Entpacken Sie die Datei nach dem Herunterladen und führen Sie SKF TKTI 10 PC Setup.exe aus, um die Software zu installieren.
Wärmebildkamera TKTI 20
SKF Wärmebildkameras TKTI 20 und TKTI 30

Klicken Sie hier, um die aktuelle Version der SKF Wärmebildkamera TKTI 20/TKTI 30 herunterzuladen (Version 1.3.0.2, März 2012).
Für Windows in der 64-Bit-Version laden Sie bitte diese Version herunter.

Packen Sie die Datei nach dem Herunterladen aus und führen Sie SKF TKTI PC Setup.exe aus, um die Software zu installieren.

Hinweise zur Software für ältere Versionen der SKF Wärmebildkameras erhalten Sie von info.mapro@skf.com
SKF logo