Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Thermographie-Schulungen

Um aus einem Thermographie-Inspektionsprogramm das Optimum herauszuholen, müssen Thermographen entsprechend ausgebildet und qualifiziert sein. In Unternehmen sorgen ausgebildete und qualifizierte Thermographen für einen erstklassigen ROI (Return On Investment) und tragen vor allem dazu bei, dass schwere Schäden vermieden werden, die häufig die Folge unqualifizierter Arbeit sind.

Weltweit bieten mehrere Schulungsanbieter zertifizierte Infrarot-Thermographie-Kurse in Stufe 1, 2 und 3 an, die mindestens den Ausbildungsanforderungen von ISO 18436 und/oder SNT-TC-1A entsprechen sollten. Nähere Informationen zum Kursangebot in Ihrer Region finden Sie durch eine entsprechende Suche im Internet. Zusätzlich zu den zertifizierten Kursen bietet SKF eine Reihe wertvoller Online-Schulungen an (gegen Gebühr):

Dank der Partnerschaft mit der Snell-Gruppe, einem der branchenweit größten und erfahrensten unabhängigen Wissensprovider zum Thema Infrarot stehen verschiedene On-demand-Webinars zur Verfügung. Diese Webinars sind prall gefüllt mit nützlichem Wissen und werden von erfahrenen Thermographen präsentiert. Sie bieten viele praktische Tipps, mit denen Sie Ihre SKF Wärmebildkameras optimal nutzen und Ihre täglichen Thermographie-Maßnahmen verbessern können.
Klicken Sie hier, um zu den SKF/Snell On-demand-Webinars zu gelangen.

Das SKF Knowledge Centre ist der SKF Wissenspool mit den Schwerpunkten Anlageninstandhaltung und Zuverlässigkeit. Hier finden Sie einige Whitepapers, interaktive Services und Tutorials zum Thema thermographische Analyse.
Klicken Sie hier, um zu den Thermogaphie-Schulungen im SKF Knowledge Centre zu gelangen.
SKF logo