Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Ultraschallsensor zum Aufspüren undichter Stellen

Leckagen an Druckluftleitungen schnell und einfach aufspüren

Ultraschallsensor TMSU 1 zum Aufspüren undichter Stellen
SKF Ultraschallsensor zum Aufspüren undichter Stellen
Der SKF Ultraschallsensor TMSU 1 ist ein qualitativ hochwertiges, benutzerfreundliches, sensibles Gerät, mit dem sich undichte Stellen durch Ultraschall aufspüren lassen. Lecks entstehen durch Gase oder Flüssigkeiten, die von einer Hochdruck- in eine Niedrigdruckumgebung fließen und dadurch Turbulenzen auslösen. Diese Turbulenzen erzeugen Geräusche im Ultraschallbereich, die das TMSU 1 aufspüren kann. Mit dem hochsensiblen Piezo-elektrischen Kristall im Sensor kann der Bediener das Gerät schnell an den lautesten Punkt führen, wodurch er das Leck genau lokalisieren kann.

Zum Lieferumfang des SKF TMSU 1 gehören ein Ultraschall-Detektor, ein Kopfhörer, eine Gummidüse, Batterien sowie ein robuster Werkzeugkoffer.
  • Die leichte kompakte Ausführung ermöglicht die Einhandbedienung
  • Benutzerfreundlich und leicht zu bedienen, keine spezielle Schulung erforderlich
  • Sehr zuverlässig, hilft die exakte Lage eines Lecks aufzuspüren
  • Wertvolles Gerät zur Förderung der Nachhaltigkeit bei Maschinen und Anlagen;
  • durch das Aufspüren von Luftlecks und deren Behebung lässt sich der Energieverbrauch deutlich reduzieren
  • Der Sensor sitzt auf einem flexiblen Rohr, dadurch lassen sich auch schwer zugängliche Messstellen erreichen
  • Stabiler Kopfhörer, gute Wiedergabe auch in sehr lauter Umgebung, dient auch als Gehörschutz 
  • Großer Betriebstemperaturbereich für den Einsatz in unterschiedlichen Industrieumgebungen
  • Technische Daten
    Technical data
    Designation
    TMSU 1
    Desciption
    Ultrasonic leak detector
    Amplification
    7 levels: 20, 30, 40, 50, 60,
    70 and 80 dB
    Ultrasound sensor
    Open sensor with a 16 mm
    (1/2 in. Ø) diameter

    (19 mm – ¾ in. Ø – exterior),
    central frequency of 40kHz
    Detected frequencies
    38,4 kHz, ± 2 kHz (-3 dB)
    Power
    Two alkaline AA batteries, 1.5 V.

    Rechargeable batteries can
    also be used but the usage
    time will be reduced
    Battery life
    Typically 20 hours
    Dimensions
    Body: 170 x 42 x 31 mm 
    (6.70 x 1.65 x 1.22 in.)

    Flexible tube length:
    400 mm (15.75 in.)
    Case dimensions530 x 110 x 360 mm (20.9 x 4.3 x 14.2 in.)
    Weight
    412 g incl. batteries (14.5 oz)
    Operating temperature range
    -10 ºC to 50ºC (14 ºF to 122 ºF)
  • Einzelteile

Unterlagen zum Thema

SKF logo