Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

SKF Analysis and Reporting Manager Software-Downloads

Die Downloads können Updates für die Systemzuverlässigkeit, Anwendungskompatibilität und vieles mehr enthalten. Die Mitarbeiter des SKF Kundenservice informieren Sie gerne über Ihre Optionen für ein Produkt-Upgrade auf die neueste Version.

Diese Software ist für die stand-alone Version des SKF Analysis and Reporting Manager 2.2 (CMSW 7311-SL) vorgesehen.

Hinweis: Zum Ausführen des „Analysis and Reporting Manager“ unter Windows 7 muss „Windows Mobile Device Center 6.1" installiert sein.

Zum Herunterladen der Software klicken Sie auf den Link Dateien herunterladen in der rechten Spalte der Tabelle auf dieser Seite („Analysis and Reporting Manager 2.2“). Sollte es Ihnen nicht möglich sein, die Software von dieser Webseite herunterzuladen, wenden Sie sich bitte an den englischsprachigen Technischen SKF Beratungsservice (+1-800-523-7524).

SKF Analysis & Reporting Manager
Date
Version
Download

SKF Analysis and Reporting Manager Software (ISO-Datei zur Komplettinstallation: 346 MB) 

01. Feb. 2017
2.2

Dateien herunterladen

SKF Analysis und Reporting Manager Software (Installationsdatei: 174 MB) 

01. Feb. 2017
2.2

Dateien herunterladen


Download- und Installationsanleitung

  1. Schließen Sie „Analysis and Reporting Manager“ und führen Sie die erforderliche Datensicherung durch. 
  2. Speichern Sie die Software-Datei, die Sie über den Link in der obigen Tabelle erhalten. 
  3. Öffnen Sie die gespeicherte ZIP-Datei und starten Sie das Installationsprogramm durch Doppelklick auf die EXE-Datei. 
  4. Folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten. 
  5. Während der Installation werden zusätzliche Hinweise angezeigt. Weitere Einzelheiten sind im Installationshandbuch enthalten.
SKF logo