Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF MARLIN I-Pro, Firmware 4.2.2

Dieses Wartungs-Update unterstützt Firmware ab einschließlich Version 4.2 und ist für die Reihen CMDM 6100, 6200 und 5000P geeignet.

Kunden, die Machine Suite, Machine Analyst oder Machine Inspector ab einschließlich Version 3.2 nutzen, sollten auch das Wartung-Update 3.2.0 für Machine Suite installieren.
  1. Laden Sie die Firmware aus der Rubrik Dateien herunterladen rechts auf dieser Seite herunter („SKF MARLIN I-Pro, Firmware 4.2.2“).
  2. Für die Installation des Upgrades benötigen Sie ein Passwort. Klicken Sie hier, um das Passwort-Anforderungsformular auszufüllen und zu übermitteln. Der SKF Kundendienst schickt Ihnen eine E-Mail mit dem Passwort. Falls Sie kein Passwort erhalten, wenden Sie sich bitte (auf Englisch) an den SKF Kundenservice (CSG-USA@skf.com).

Hinweis: Für die Übersendung des Passwort-Anforderungsformulars wird Ihr Standard-E-Mail-Programm verwendet. Wenn Ihr E-Mail-Programm nicht gestartet wird, wenn Sie das Formular mit dem obigen Link absenden, übermitteln Sie die untenstehenden Daten bitte per E-Mail an CSG-USA@skf.com, damit wir Ihnen ein Passwort zustellen können.
  • Name
  • E-Mail-Adresse
  • Unternehmen
  • Adresse
  • Telefon
  • Gerätekennung SKF MARLIN
  • Seriennummer SKF MARLIN 

Sollte es Ihnen nicht möglich sein, die Firmware für SKF MARLIN I-Pro 4.2.2 herunterzuladen, wenden Sie sich bitte an den Technischen SKF Beratungsservice (+1-800-523-7524).

SKF logo