Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Microlog Advisor Pro, Firmware 3.07.02

Die SKF Microlog Advisor Pro Firmware 3.07.02 ist für die CMXA 45 SKF Microlog Reihe geeignet.
  1. Laden Sie die Firmware aus der Rubrik Dateien herunterladen rechts auf dieser Seite herunter („SKF Microlog Advisor Pro, Firmware 3.07.02“).
  2. Für die Installation der Datei benötigen Sie ein Passwort. Klicken Sie hier, um das Passwortanforderungsformular auszufüllen und zu übermitteln. Der SKF Kundendienst schickt Ihnen eine E-Mail mit dem Passwort. Falls Sie kein Passwort erhalten, wenden Sie sich bitte (auf Englisch) an den SKF Kundenservice (CSG-USA@skf.com).

Hinweis: Für die Übersendung des Passwortanforderungsformulars wird Ihr Standard-E-Mail-Programm verwendet. Wenn Ihr E-Mail-Programm nicht gestartet wird, wenn Sie das Formular mit dem obigen Link absenden, übermitteln Sie die untenstehenden Daten bitte per E-Mail an CSG-USA@skf.com, damit wir Ihnen ein Passwort zustellen können.
  • Name
  • E-Mail-Adresse
  • Unternehmen
  • Adresse
  • Telefon
  • Seriennummer SKF Microlog
  • Geräteidentifikationsnummer SKF Microlog 

Sollte es Ihnen nicht möglich sein, die Firmware 3.07.02 für Advisor Pro herunterzuladen, wenden Sie sich bitte auf Englisch an den Technischen SKF Beratungsservice (+1-800-523-7524).


Die Firmware 3.07.02 ist nur für die SKF Microlog Advisor Pro CMXA 45 Modelle geeignet. Vor der Installation der neuen Version des SKF Microlog OS Loader müssen Sie ältere Loader-Versionen auf dem Host-PC deinstallieren. Wählen Sie dazu „Einstellungen > Systemsteuerung > Programme hinzufügen oder entfernen“. Entfernen Sie die alte Version des SKF Microlog OS Loader, bevor Sie die Installation fortsetzen. Wenden Sie sich an den Technischen SKF Beratungsservice, wenn Sie Unterstützung für die Installation benötigen: 1-800-523-7524.
SKF logo