Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Microlog AX, Firmware 4.01

Die SKF Microlog AX Firmware 4.01 ist für die CMXA 80 SKF Microlog AX und CMXA 48 Consultant Reihe geeignet.
  1. Klicken Sie hier, um die Firmware herunterzuladen (193 MB). Speichern Sie die Datei auf Ihrem PC, entpacken Sie die ZIP-Datei und wählen Sie autorun.exe.
  2. Zur Installation der Datei benötigen Sie ein Passwort. Klicken Sie hier, um das Formular "Passwortanforderung" auszufüllen und zu übermitteln. Der SKF Kundendienst schickt Ihnen dann eine E-Mail mit dem Passwort. Falls Sie kein Passwort erhalten, wenden Sie sich bitte (auf Englisch) an den SKF Kundenservice (CSG-USA@skf.com).

Hinweis:
Für die Übersendung des Formulars "Passwortanforderung" wird Ihr Standard-E-Mail-Programm verwendet. Falls Ihr E-Mail-Programm nicht startet, wenn Sie auf den vorstehenden Link klicken, schicken Sie die nachstehenden Angaben bitte an CSG-USA@skf.com, damit wir Ihnen das Passwort schicken können.
  • Name
  • E-Mail-Adresse
  • Unternehmen
  • Adresse
  • Telefon
  • Seriennummer des SKF Microlog
  • Benötigen Sie einen Lizenzschlüssel zur Aktivierung der Module „Idler Sound Monitor“ und „Analyzer“? 

Sollte es Ihnen nicht möglich sein, die AX-Firmware 4.01 herunterzuladen, wenden Sie sich bitte auf Englisch an den Technischen SKF Beratungsservice (+1-800-523-7524).


Hinweis: Kunden, die die Module Check to Conformance (CTC) und Analysis and Reporting Manager (ARM) der Version 1.0x verwenden, sollten beachten, dass die SKF Microlog Firmware 4.0 CTC nicht mit ARM 1.0x kompatibel ist. Kunden, die auf Version 4.0 upgraden und das CTC-Modul einsetzen möchten, müssen ihre ARM-Software auf Version 2.0 upgraden. Dieses Upgrade steht unseren Kunden mit Produktsupportplan (PSP) kostenlos zur Verfügung. Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie sich für den Erwerb eines PSP für Ihre ARM Software 1.0x interessieren, um dieses Update zu erhalten.
SKF logo