Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF Microlog CMXA 50, Wartungs-Update 1.11

Das Firmware-Wartungs-Update 1.11 für Microlog CMXA 50 behebt einige Probleme der Firmware für CMXA 50.
  1. Laden Sie die Firmware aus der Rubrik Dateien herunterladen rechts auf dieser Seite („SKF Microlog CMXA 50, MR 1.11“) herunter.
  2. Klicken Sie hier, um das nachstehende Kundendatenformular auszufüllen, damit wir unsere Daten aktualisieren können.

Hinweis: Für die Übersendung des Kundendatenformulars wird Ihr Standard-E-Mail-Programm verwendet. Wenn Ihr E-Mail-Programm nicht gestartet wird, wenn Sie das Formular mit dem obigen Link absenden, übermitteln Sie die untenstehenden Daten bitte per E-Mail an CSG-USA@skf.com, damit wir unsere Daten aktualisieren können.
  • Name
  • E-Mail-Adresse
  • Unternehmen
  • Adresse
  • Telefon
  • SKF Microlog CMXA 50, Seriennummer

Sollte es Ihnen nicht möglich sein, die Firmware-Version 1.11 für SKF Microlog CMXA 50 herunterzuladen, wenden Sie sich bitte auf Englisch an den Technischen SKF Beratungsservice (+1-800-523-7524).

So installieren Sie das Firmware-Update:
  1. Laden Sie die Datei herunter.
  2. Entpacken Sie die Datei.
  3. Wechseln Sie in den Ordner CMXA 50 Firmware Update Instructions und folgen Sie den Update-Anweisungen in der PDF-Datei.

Hinweis: Wenn Sie die Datei Winserdl.exe nicht auf Ihrem Rechner installiert haben, finden Sie sie im Ordner CMXA50, Firmware 1.11, RC2.
SKF logo