Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Microlog, USB-Treiber

Version 1.00.24584

Das Installationsprogramm für USB-Treiber und die Installationsanleitung für die Firmware finden Sie in der Rubrik Dateien herunterladen rechts auf dieser Seite. Die USB-Treiber sind für folgende SKF Microlog Modelle geeignet:
  • CMXA 45
  • CMXA 48
  • CMXA 75
  • CMXA 80

Unterstützte Windows-Versionen:
  • Windows XP (32 Bit)
  • Windows 7 (32 Bit und 64 Bit)
  • Windows 8.1
  • Windows 10
Hinweise zur Installation der Treiber finden Sie in der Installationsanleitung.
SKF logo