Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

SKF Microlog GX, Firmware 4.03

Die SKF Microlog GX Firmware v4.03 ist für die CMXA 75 SKF Microlog GX und CMXA 45 Advisor Pro Reihe geeignet.
  1. Klicken Sie hier, um die Firmware herunterzuladen (155 MB). Speichern Sie die Datei auf Ihrem PC, entpacken Sie die ZIP-Datei und wählen Sie autorun.exe.
  2. Zur Installation der Datei benötigen Sie ein Passwort. Klicken Sie hier, um das Formular "Passwortanforderung" auszufüllen und zu übermitteln. Der SKF Kundendienst schickt Ihnen dann eine E-Mail mit dem Passwort. Falls Sie kein Passwort erhalten, wenden Sie sich bitte (auf Englisch) an den SKF Kundenservice (CSG-USA@skf.com).

Hinweis:
Falls Sie das Formular unter dem o. g. Link nicht versenden können, schicken Sie bitte die nachstehenden Angaben per E-Mail an CSG-USA@skf.com, damit wir Ihnen das Passwort zukommen lassen können.
  • Name
  • E-Mail-Adresse
  • Unternehmen
  • Adresse
  • Telefon
  • Seriennummer des SKF Microlog
  • Geräteidentifikationsnummer des SKF Microlog

Sollte es Ihnen nicht möglich sein, die GX-Firmware 4.03 herunterzuladen, wenden Sie sich bitte auf Englisch an den Technischen SKF Beratungsservice (+1-800-523-7524).

SKF logo