Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

SKF Microlog GX/MX Sales Demo, Wartungs-Update 2.03

Die Firmware 2.03 für CMXA 70 GX/MX Sales Demo enthält folgende Funktionen:
  • Bislang wurden SD-Karten nur bis 4 GB unterstützt. GX 2.03 erweitert die Unterstützung auf SDHC-Karten mit maximal 16 GB.
  • SKF Microlog führt nach dem ersten Einschalten automatisch einen Neustart durch, um Speicher freizugeben und die Leistung zu verbessern.
  • Diese Version enthält auch Bugfixes für mehrere bekannte Probleme. Details entnehmen Sie bitte der „Customer Update Information“, die Sie bei den Firmware-Dateien finden.

So installieren Sie das Wartungs-Update (MR):
  1. Laden Sie das Wartungs-Update aus der Rubrik Dateien herunterladen rechts auf dieser Seite herunter („SKF Microlog GX/MX Sales Demo, MR 2.03“).
  2. Für die Installation der Datei benötigen Sie ein Passwort. Klicken Sie hier, um das Passwortanforderungsformular auszufüllen und zu übermitteln. Der SKF Kundendienst schickt Ihnen eine E-Mail mit dem Passwort. Falls Sie kein Passwort erhalten, wenden Sie sich bitte (auf Englisch) an den SKF Kundenservice (CSG-USA@skf.com).

Hinweis: Für die Übersendung des Passwortanforderungsformulars wird Ihr Standard-E-Mail-Programm verwendet. Wenn Ihr E-Mail-Programm nicht gestartet wird, wenn Sie das Formular mit dem obigen Link absenden, übermitteln Sie die untenstehenden Daten bitte per E-Mail an CSG-USA@skf.com, damit wir Ihnen ein Passwort zustellen können.
  • Name
  • E-Mail-Adresse
  • Unternehmen
  • Adresse
  • Telefon
  • Seriennummer SKF Microlog
  • SKF Microlog, Geräteidentifikationsnummer

Sollte es Ihnen nicht möglich sein, das Wartungs-update für GX 2.03 herunterzuladen, wenden Sie sich bitte an den Technischen SKF Beratungsservice (+1-800-523-7524).

Wichtige Information

Microlog GX/MX Sales Demo, Firmware-Upgrade 2.03 (nur für SKF Mitarbeiter):

Um alle Module Ihrer Sales Demo Einheit zu installieren, klicken Sie auf „Run GX“ bzw. „Run MX“, wenn die Sales Demo Einheit zum ersten Mal startet. Dazu haben Sie zwei Sekunden Zeit, während das Dialogfenster für die Auswahl der Betriebsart angezeigt wird. Hinweise zum Umschalten zwischen den Betriebsarten von GX und MX Sales Demo finden Sie in der Datei 32137900-EN (gehört zum Download-Paket).

Sie benötigen ein Passwort, um die Dateien zu öffnen. Falls Sie kein Passwort erhalten haben, wenden Sie sich bitte an den SKF Customer Service (csg-usa@skf.com). Lesen Sie zuerst die Installationsanleitung, die Sie in der Rubrik Dateien herunterladen rechts auf dieser Seite („SKF Microlog GX FW, Installation“) herunterladen können.
SKF logo