Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF Microlog Inspector, Firmware 1.0

SKF Microlog Inspector ist die Nachfolgegeneration der SKF MARLIN Inspection Systeme. Diese Firmware ist kompatibel zu den SKF MARLIN Modellen CMDM 6200, 6350, 6400, 6500, 5360 und 5460. Die Anwendung erfordert die Software SKF @ptitude Inspector 6.0, 2010 Edition. Hinweise zu den Systemanforderungen finden Sie in der Datei „Systemanforderungen für SKF Microlog Inspector“ in der Rubrik Dateien herunterladen rechts auf dieser Seite.
  1. Laden Sie die Firmware aus der Rubrik Dateien herunterladen rechts auf dieser Seite herunter („SKF Microlog Inspector, Firmware 1.0“).
  2. Für die Installation der Datei benötigen Sie ein Passwort. Klicken Sie hier, um das Passwortanforderungsformular auszufüllen und einzureichen. Der SKF Kundendienst schickt Ihnen eine E-Mail mit dem Passwort. Falls Sie kein Passwort erhalten, wenden Sie sich bitte (auf Englisch) an den SKF Kundenservice (CSG-USA@skf.com).

Hinweis: Die Übermittlung des Passwortanforderungsformulars erfolgt über Ihr Standard-E-Mail-Programm. Sollte Ihr E-Mail-Programm nicht ordnungsgemäß geöffnet werden, wenn Sie auf den obigen Link klicken, senden Sie die nachfolgenden Angaben bitte per E-Mail an CSG-USA@skf.com, damit Sie ein Passwort erhalten.
  • Name
  • E-Mail-Adresse
  • Unternehmen
  • Adresse
  • Telefon
  • SKF @ptitude Inspector/Analyst, Seriennummer
  • Seriennummer SKF MARLIN oder SKF Microlog Inspector

Sollte es Ihnen nicht möglich sein, die Firmware 1.0 für SKF Microlog Inspector herunterzuladen, wenden Sie sich bitte auf Englisch an den Technischen SKF Beratungsservice (+1-800-523-7524).

Hinweis: Kunden, die Wireless Machine Condition Detector (WMCD) nutzen, müssen ihre WMCD-Firmware aktualisieren, damit die Kompatibilität mit SKF Microlog Inspector gewahrt bleibt. Die Firmware 6.31 für WMCD ist Bestandteil der Firmware für SKF Microlog Inspector, das Upgrade wird jedoch nicht automatisch durchgeführt. Eine Anleitung zur Aktualisierung der WMCD-Firmware finden Sie im Anwenderhandbuch.
SKF logo