Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Multilog DMx, Firmware 7.00, Wartungs-Update 2009-12

Die neue Firmware für SKF Multilog DMx wird für Systeme empfohlen, die SKF Multilog DMx Kommunikationsverbindungen zusammen mit dem Online-Datenerfassungssystem von SKF @ptitude Analyst 4.1 nutzen.

Es wird jedoch dringend empfohlen, SKF Multilog DMx komplett auf SKF @ptitude Version 5.0 mit dem zugehörigen SKF Multilog DMx Manager 5.1 (der eine insgesamt verbesserte Datenerfassung bietet) zu aktualisieren.

Die Firmware 7.00 für SKF Multilog DMx behebt folgende Probleme:
  • Erhöhte Interrupt-Priorität für Kommunikations-Link 2 (hat jetzt die gleiche Priorität wie Link 1) und dadurch eine optimierte Kommunikationsleistung. Aufgrund der niedrigeren Priorität konnte es zu Verzögerungen bei der Verarbeitung eingehender Daten (und dadurch zu Erkennungsfehlern) kommen.
  • Problem behoben: Bei bestimmten Kurvenskalierungen konnte der Wert 0 resultieren, d.h. die Kurve blieb leer.

Download-Anleitung

  1. Laden Sie die Firmware aus der Rubrik Dateien herunterladen rechts auf dieser Seite herunter („SKF Multilog DMx, Firmware 7.00“).
  2. Speichern Sie die Installationsdatei im Firmware-Ordner der SKF Multilog DMx Datenquelle (C:\SKF\DMx\Firmware).

    Hinweis: Das Verzeichnis mit den definierten Basisdaten (Datenquelle) im Firmware-Ordner finden Sie im SKF Multilog DMx Manager (Setup > Preferences > DMx).
  3. Klicken Sie hier und füllen Sie das Kundendatenformular aus, damit wir unsere Daten aktualisieren können.

Hinweis: Die Übermittlung des Kundendatenformulars erfolgt über Ihr normales E-Mailprogramm. Wenn Ihr E-Mailprogramm nicht erfolgreich geöffnet wird, wenn Sie das Kundendatenformular mit dem obigen Link absenden, senden Sie die Daten bitte per E-Mail an CSG-USA@skf.com, damit wir unsere Unterlagen aktualisieren können.
  • Name
  • E-Mail-Adresse
  • Unternehmen
  • Adresse
  • Telefon
  • Seriennummer SKF Multilog DMx

Sollte es Ihnen nicht möglich sein, das Firmware-Wartungs-Update 7.00 für SKF Multilog DMx herunterzuladen, wenden Sie sich bitte auf Englisch an den Technischen SKF Beratungsservice (+1-800-523-7524).

Einbau

Laden Sie mit SKF Multilog DMx Toolbox die neue Firmware für SKF Multilog DMx herunter. Verwenden Sie dazu die Option „Firmware Download“ im Tool-Menü „Flash Download“.
SKF logo