Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Downloads für Baureihe SKF Multilog DMx

Die Downloads können Updates für die Systemzuverlässigkeit, Anwendungskompatibilität und vieles mehr enthalten. Der Kundendienst informiert Sie gerne über Ihre Optionen für ein Produkt-Upgrade auf die neueste Version.

Linearisierungs-Bibliotheksdateien für die SKF Eddy Current Probe Serien CMSS 65 und CMSS 68 (Wirbelströme)

Nachfolgend sind die Linearisierungs- Standardbibliotheken für die SKF Eddy Current Probe Serien CMSS 65 und CMSS 68 aufgeführt. Die Daten in der .xls-Bibliothek können zur Erstellung von Bibliotheken für kundenspezifische Messbereiche verwendet werden. Die .ecp-Linearisierungs- Standardbibliothek kann für SKF Multilog DMx heruntergeladen werden. Die Hauptmerkmale der Linearisierungs-Standardbibliothek sind in der Nummernbezeichnung enthalten. Sie werden nachstehend beschrieben. Anweisungen zur Erstellung kundenspezifischer Linearisierungs-Bibliotheken finden Sie im Anwendungshinweis CM3156,SKF Multilog Onlinesystem DMx, interne Treiber im Abschnitt Unterlagen zum Thema rechts auf dieser Seite.

Erläuterung der Nummernbezeichnung der Linearisierungs-Standardbibliothek:

CMMA aa-bbm-4140-cccmil-ddddd
  • CMMA = Abkürzung der Produktlinie
  • aa = Kompatibilität der Eddy Current Probe Serie, z.B. 65 für Serie CMMS65
  • bbm = Zulässige Kabellänge des Sonden-Gesamtsystems (integriertes Kabel + Verlängerung) in Meter, z.B. „10 m“ für 10 Meter Gesamtlänge
  • 4140 = Bezeichnung des Zielmaterials, auf das sich die Bibliothek bezieht; 4140 = Stahl
  • cccmil = Unterstützter Messbereich in mil (1/1000 Inch), z.B. „80 mil“ für 80 mil Messbereich
  • ddddd = Individuelle Bibliotheksnummer, erscheint in der DMx Toolbox, wenn die Bibliothek heruntergeladen und mit einem Kanal verknüpft ist; die letzte Ziffer steht für die DMx Kanalnummer (1-4), mit der die Bibliothek verknüpft werden sollte

Linearization library file
.xls file
.ecp file
CMMA 65-5m-4140-80mil-5001Download now
Download now
CMMA 65-5m-4140-80mil-5002Download nowDownload now
CMMA 65-5m-4140-80mil-5003Jetzt herunterladenJetzt herunterladen
CMMA 65-5m-4140-80mil-5004Jetzt herunterladenJetzt herunterladen
CMMA 65-10m-4140-80mil-6001Jetzt herunterladenJetzt herunterladen
CMMA 65-10m-4140-80mil-6002Jetzt herunterladenJetzt herunterladen
CMMA 65-10m-4140-80mil-6003Jetzt herunterladenJetzt herunterladen
CMMA 65-10m-4140-80mil-6004Jetzt herunterladenJetzt herunterladen
CMMA 68-5m-4140-90mil-9001Jetzt herunterladenJetzt herunterladen
CMMA 68-5m-4140-90mil-9002Jetzt herunterladenJetzt herunterladen
CMMA 68-5m-4140-90mil-9003Jetzt herunterladenJetzt herunterladen
CMMA 68-5m-4140-90mil-9004Jetzt herunterladenJetzt herunterladen
CMMA 68-10m-4140-90mil-10001Jetzt herunterladenJetzt herunterladen
CMMA 68-10m-4140-90mil-10002Jetzt herunterladenJetzt herunterladen
CMMA 68-10m-4140-90mil-10003Jetzt herunterladenJetzt herunterladen
CMMA 68-10m-4140-90mil-10004Jetzt herunterladenJetzt herunterladen

SKF Multilog DMx Manager Software

Bezeichnung/Beschreibung
Datum
Version
Download
SKF Multilog DMx Manager, Wartungs-Update 2010-12
27.01.2011
5.1.3.154
Jetzt herunterladen

Zu den Versionen der Wartungs-Updates des SKF Multilog DMx Manager gehören:
  • SKF DMx Manager ‒ 5.1.3.154 (Update)
  • SKF DMx Firmware ‒ 7.20.06
  • SKF Multilog DMx Manager Tools ‒ 5.0.1.43
  • SKF Multilog DMx Modbus Demo ‒ 1.3.0.2
  • SKF Multilog DMx Default Database Creator ‒ 5.0.1.40
  • SKF Multilog DMx Toolbox ‒ 3.1.2.43 (Update)

SKF Multilog DMx Firmware

Bezeichnung/Beschreibung
Datum
Version
Download
SKF Multilog DMx Firmware, Wartungs-Update 2011-01
23.02.2011
7.20.07
Jetzt herunterladen
SKF Multilog DMx Firmware, Wartungs-Update 2009-12
04.12.2009
7.00.40
Jetzt herunterladen

SKF logo