Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Multilog IMx, Firmware 0.972

Die Firmware 0.972 für SKF Multilog IMx enthält die nachstehend aufgeführten neuen Funktionen für das SKF Multilog IMx System.
  • SKF Beschleunigungshüllkurven-Filter 4 (gE), 5 bis 40 kHz, für Messungen mit allen SKF Multilog Imx Modellen

Für die neuen Funktionen der Firmware 0.972 für SKF Multilog IMx müssen folgende Anforderungen erfüllt sein:
  • SKF @ptitude Analyst 2010 Edition MR4 (Version 6.4.1.1) oder höher
  • SKF @ptitude Observer Version 8.5.4 oder höher

Download-Anleitung

  1. Laden Sie die Firmware aus der Rubrik Dateien herunterladen rechts auf dieser Seite („SKF Multilog IMx, Firmware 0.972“) herunter.
  2. Entpacken Sie die Datei IMx-0.972.pkg.
  3. Füllen Sie bitte das nachstehende Formular "Kundendaten" aus, damit wir unsere Daten aktualisieren können.

Hinweis: Für die Übersendung des Formulars "Kundendaten" wird Ihr Standard-E-Mail-Programm verwendet. Falls sich Ihr E-Mail-Programm beim Versenden des Formulars aus dem obigen Link nicht automatisch öffnet, schreiben Sie bitte eine E-Mail mit folgenden Angaben an CSG-USA@skf.com, damit wir unsere Daten entsprechend aktualisieren können.
  • Name
  • E-Mail-Adresse
  • Unternehmen
  • Adresse
  • Telefon
  • Seriennummer SKF Multilog IMx 

Sollte es Ihnen nicht möglich sein, die Firmware 0.972 für SKF Multilog IMx herunterzuladen, wenden Sie sich bitte an den Technischen SKF Beratungsservice (+1-800-523-7524).


Installationsanleitung für SKF @ptitude Analyst:
  • Starten Sie SKF @ptitude Analyst und importieren Sie die Datei IMx-0.972.pkg (File > Import > Firmware).
  • Klicken Sie im Fenster „Firmware Manager“ auf „Browse“ und öffnen Sie die Datei IMx-0.972.pkg. Klicken Sie auf „Yes“, um die Firmware zu aktualisieren.
  • Starten Sie den SKF Multilog IMx Service neu und laden Sie das POINT Setup herunter.

Installationsanleitung für SKF @ptitude Observer:

  • Starten Sie SKF @ptitude Observer und importieren Sie die Datei IMx-0.972.pkg (Help > News).
SKF logo