Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Multilog WMx Software-Upgrade

Die neue Softwareversion von SKF Multilog WMx enthält:
  • Database Builder 2.1.1
  • Wireless Configuration Utility 3.15

Dieses Upgrade enthält Verbesserungen bei der drahtlosen Kommunikation. Das Wireless Configuration Utility und der Database Builder wurden um drahtlose Diagnosefunktionen erweitert. Die Daten werden zur Trendbestimmung an SKF @ptitude Analyst exportiert.

Hinweis: Momentan ist für Kunden nur das Software-Upgrade auf skf.com verfügbar.

Das Firmware-Upgrade ist nur für SKF Servicemitarbeiter verfügbar. Für ein Firmware-Upgrade sind die SKF Multilog WMx Einheiten an das Herstellerwerk in San Diego (USA) einzuschicken. Alternativ können auch die zuständigen SKF Servicemitarbeiter mit dem Upgrade beauftragt werden.

Vor dem Einschicken der SKF Multilog WMx Einheiten wenden Sie sich bitte an CMC San Diego (comoRA-USA@skf.com) oder füllen Sie das Onlineformular aus, um die erforderliche Return-Authorization-Nummer zu erhalten. Sie können auch die für Sie zuständige SKF Einheit mit einem Firmware-Upgrade beauftragen.

Download und Installieren der Softwaredatei:
  1. Laden Sie die Software aus der Rubrik Dateien herunterladen rechts auf dieser Seite herunter („SKF Multilog WM Software“).
  2. Für die Installation der Datei benötigen Sie ein Passwort. Klicken Sie hier, um das Passwortanforderungsformular auszufüllen und zu übermitteln. Der SKF Kundendienst schickt Ihnen eine E-Mail mit dem Passwort zum Öffnen des ZIP-Archivs. Falls Sie kein Passwort erhalten, wenden Sie sich bitte (auf Englisch) an den SKF Kundenservice (CSG-USA@skf.com).
  3. Die Installationsanleitung können Sie aus der Rubrik Dateien herunterladen rechts auf dieser Seite herunterladen („Installationsanleitung SKF Multilog WMx“).
Hinweis: Für die Übersendung des Passwortanforderungsformulars wird Ihr Standard-E-Mail-Programm verwendet. Wenn Ihr E-Mail-Programm nicht gestartet wird, wenn Sie das Formular mit dem obigen Link absenden, übermitteln Sie die untenstehenden Daten bitte per E-Mail an CSG-USA@skf.com, damit wir Ihnen ein Passwort zustellen können.
  • Name
  • E-Mail-Adresse
  • Unternehmen
  • Adresse
  • Telefon
  • SKF Multilog WMx, vierstellige Seriennummer 

Sollte es Ihnen nicht möglich sein, das Upgrade für SKF Multilog WMx herunterzuladen, wenden Sie sich bitte auf Englisch an den Technischen SKF Beratungsservice (+1-800-523-7524).

SKF logo