Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Kontaktformular Technischer Beratungsservice

Sobald Sie Ihr Produkt registriert haben,senden Sie bitte durch Anklicken das Kontaktformular "Technischer Beratungsservice" ab, um sich mit dem technischen Beratungsservice in Verbindung zu setzen.


Hinweis: Für die Übersendung des Kontaktformulars "Technischer Beratungsservice" wird Ihr Standard-E-Mail-Programm verwendet. Wenn Ihr E-Mail-Programm beim Absenden des Formulars mit dem obigen Link nicht automatisch gestartet wird, übermitteln Sie die nachfolgenden Angaben für den Support bitte per E-Mail an TSG-Americas@skf.com.
  • Name des Ansprechpartners, Adresse und Telefonnummer
  • E-Mail-Adresse
  • Firmenname
  • Kaufdatum des Produkts
  • Produktmodell und Seriennummern
  • Registrierung des Produkts (wann und wie)
  • Software-/Firmware-Version
  • Haben Sie einen Produktsupportplan (PSP)?
  • Fallnummer (falls bereits eine Fallnummer vergeben wurde)
  • Beschreibung des Problems
  • Fehlermeldung (falls vorhanden)
  • Diagnose
  • Bei Software-Problemen beschreiben Sie bitte Ihre Ausrüstung (PC-Modell, Betriebssystem usw.)
SKF logo