Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Dynamische Motorüberwachung, Stufe II

Kursbeschreibung

Die Voraussetzungen für dieses Seminar „auf Einladungsbasis“ sind das im vorherigen Kurs erlangte Wissen sowie umfangreiche praktische Erfahrungen mit Geräten zur dynamischen Motorüberwachung. Das Seminar vermittelt Anleitungen zur detaillierten Diagnose von Daten mittels Präsentationen von Fallstudien, der praktischen Datenanalyse vergangener Störungen und der praktischen Erfassung und Auswertung von stromführenden Motoren in einer Laborumgebung. Für die Qualifizierung ist eine schriftliche und praktische Abschlussprüfung erforderlich. Im Seminarpreis sind Arbeitsbuch, Unterkunft und die meisten Mahlzeiten enthalten.

Kursziele

  • Entwickeln Sie eingehende Kenntnisse über dynamische Motorüberwachungsgeräte und Softwareschnittstellen
  • Entwickeln Sie umfassende Kenntnisse über die praktische Motorüberwachung
  • Entwickeln Sie eingehende Kenntnisse über die Elektromotortheorie und deren Bedeutung für die Motorüberwachung
  • Praxisschulungen für den Anschluss und Betrieb von Geräten
  • Verbessern Sie die Fähigkeit der Anwender, mögliche Probleme in Elektromotorsystemen zu diagnostizieren

Themen

Theorie der dynamischen Motorüberwachung
  • Review Niveau I, einschließlich einfache Gleichstrom-Analyse
  • Grundlagen der Kurven- und Spektralanalyse
  • Leistungszustand
  • Motorleistung/Motorzustand
  • Energieeffizienzbewertung
  • Motorlastbewertung
  • Drehmomentanalyse
  • Zentrale Merkmale von Fehlerfrequenzen

Softwareschulungen

  • Review Niveau I Software
  • Erweiterte Datenerfassungsverfahren
  • Fortgeschrittene Kurveninterpretation und -analyse
  • Fortgeschrittene Spektralinterpretation und -analyse

Fallstudien

  • Review von AC-Fallstudien und praxisorientierte Analyse
  • Review von Gleichstrom-Fallstudien

Seminardauer

  • 4 Tage für 2.295,00 USD (Unterkunft und die meisten Mahlzeiten sind im Preis enthalten)
SKF logo