Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Statische Motorprüfung/Einführung in die DC-Motorprüfung, Stufe I

Kursbeschreibung

Dieser Kurs der Stufe I baut auf dem Einführungsseminar auf und vertieft die Kenntnisse der technischen Theorie und Konzepte zum Thema Überprüfung der elektrischen Isolation. Nach eingehender Erläuterung der statischen Prüfverfahren sind die Teilnehmer in der Lage, die Ergebnisse von komplexen Fehlermodi zu analysieren. Der Betrieb verschiedener Offline-Prüfgeräte sowie die ergänzende Software werden detailliert besprochen. Sie diskutieren verschiedene Verfahren zur Reduzierung kostspieliger Stillstände, führen eine fortgeschrittene Fehlerbehebung und eine Qualitätskontrolle des Motors anhand einer statischen Überprüfung durch. Auf die Bedürfnisse der Teilnehmer abgestimmte praktische Tests runden das Seminar ab. Nach Abschluss des Seminars verfügen die Teilnehmer über ein profundes Wissen über die statischen Motorprüfverfahren, können Qualitätsdaten erfassen und komplexe Motorausfallmodi analysieren. Für die Qualifizierung ist eine schriftliche und praktische Abschlussprüfung erforderlich. Im Seminarpreis sind Arbeitsbuch, Unterkunft und die meisten Mahlzeiten enthalten.

Kursziele

  • Entwickeln Sie eingehende Kenntnisse statischer Prüfgeräte und der für das Produkt verfügbaren Softwareschnittstellen
  • Entwickeln Sie Ihre Kenntnisse über Motorprüfungen
  • Entwickeln eingehende Kenntnisse über die Elektroisolierungstheorie und deren Bedeutung für die Hochspannungs-Motorprüfung
  • Machen Sie sich umfassend mit dem Praxisbetrieb von Messgeräten und der zugehörigen Software vertraut

Themen

Theorie der statischen Hochspannungsmotor-Prüfung
  • Isolationssysteme
  • Schadensarten und -mechanismen
  • Testverfahren
  • Prüfstandards ANSI/IEEE/EASA/NEMA
  • Empfohlene Prüfspannungen/Reihenfolge
  • Ergebnisauswertung

Softwareschulungen

  • Erstellen von Datenbanken, Motor- und Prüf-IDs
  • Datenerfassungs-Parameter
  • Festlegen und Kenntnis von Bestanden-/Nicht-Bestanden-Kriterien
  • Dateninterpretation

Prüfung von Nicht-Dreiphasenmotoren

  • Gleichstrommotorprüfung
  • Prüfung von Synchronmotoren
  • Motoren mit gewickeltem Rotor
  • Nicht rotierende Maschinen

Seminardauer

  • 4 Tage für 2.195 USD (Unterkunft und die meisten Mahlzeiten sind im Preis enthalten)
SKF logo