Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Energie Monitoring Kit ‒ CMAK 450-ML

Energie Monitoring Kit ‒ CMAK 450-ML
Das Energie Monitoring Kit CMAK 450-ML enthält alle erforderlichen Mess- und Instandhaltungsgeräte, um die Energieeffizienz von Druckluftanlagen zu messen. Die Lieferung erfolgt in einem bequemen Tragekoffer.

Das Kit umfasst:
  • SKF Machine Condition Advisor mit Ladegerät und Gürtelhalterung (CMAS 100-SL)
  • Externer Sensorsatz für SKF Machine Condition Advisor (CMAC 105)
  • Infrarot-Thermometer (CMSS 3000-SL)
  • Ultraschallmessgerät Inspector 400 mit leichtem Headset, Sensor, Stethoskopmodul und Erweiterungen (CMIN 400-K)
  • Leistungsmessgerät mit Hioki-Klemme (CPT 3169-20), mit Spannungskabelsatz, Kabelmarkierung und Leistungskabel
  • Hioki-Leistungsmesserklemmen (CPT 9661), zwei Klemmen, 500 A AC
  • Tragekoffer, eloxiertes Aluminium, Hochleistungsausführung ‒ für Industrie- und Mehrzweckeinsatz, 660 x 330 x 178 mm,(26 x 13 x 7 in.) 

Weitere Informationen über den Energy Monitoring Kit (Energie-Überwachungssatz) enthält die SKF Druckschrift „Unerlässliche SKF Geräte für die Zustandsüberwachung“.
SKF logo