Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Zustandsüberwachung

Unter Zustandsüberwachung versteht man den Prozess der Feststellung des Maschinenzustands während des Betriebs. Ein erfolgreiches Zustandsüberwachungsprogramm befasst sich mit folgenden Fragen:
  • Auf welche Geräusche muss ich achten?
  • Wie interpretiere ich sie?
  • Wann und wie setze ich dieses Wissen um?
Wenn dieses Programm erfolgreich eingesetzt wird, können problematische Komponenten repariert werden, bevor der Schaden entsteht. Mit der Zustandsüberwachung verringern Anwender nicht nur die Wahrscheinlichkeit betriebskritischer Ausfälle, sondern haben auch die Möglichkeit, Ersatzteile und Reparaturpersonal im Voraus zu bestellen und Reparaturen so zu planen, dass sie während ohnehin geplanter Betriebsunterbrechungen durchgeführt werden.

SKF @ptitude Asset Management System

Die Hard- und Softwarekomponenten des SKF @ptitude Asset Management Systems sind aufeinander abgestimmt und lassen sich nahtlos in das CMMS Ihres Werks einbinden, sodass eine integrierte Plattform entsteht. Das System bietet:
  • Integration aller Maschinenzustandsdaten in ein Gesamtprogramm
  • Gemeinsame Nutzung der Daten über Abteilungs- und Funktionsgrenzen hinweg
  • Keine langen Einarbeitungszeiten erforderlich, keine Software-Kompatibilitätsprobleme
  • Übernahme der Erfolgsmaßnahmen für andere Werke und Abteilungen
Hardware
Die SKF Schwingungsmessgeräte ermöglichen eine zustandsabhängige Instandhaltung durch Experten, aber auch durch Mitarbeiter ohne Fachkenntnisse. SKF bietet eine breit gefächerte Auswahl an Zustandsüberwachungsgeräten und ein umfangreiches Sortiment an Online-Systemen an, darunter:
  • Tragbare Messgeräte für die Erfassung, Speicherung und Überprüfung von Maschinenzustands- und Prozessdaten
  • Inspektionssysteme und Datenmanager für die exakte und regelmäßige Protokollierung, Trendbeobachtung, Speicherung, Kommunikation und Reaktion auf Prozess- und Inspektionsdaten
  • Online-Systeme für die kontinuierliche Maschinenüberwachung und -sicherheit
  • Schwingungssensoren und Eddy-Probe-Systeme für die Überwachung kritischer Anlagen
  • Überprüfung von Elektromotoren

Mit minimaler Investition und Schulung können Sie diese Werkzeuge einsetzen, um ein neues Zustandsüberwachungsprogramm zu starten oder ein existierendes Programm zu ergänzen, die Lager von Elektromotoren zu beurteilen, die Energiekosten zu senken und die CO2-Emissionen zu reduzieren.
Software
Die SKF @ptitude Monitoring Suite besteht aus den drei Modulen Analyst, Inspector und Observer und bildet die Basis für eine komplett integrierte Zustandsüberwachung, mit der sich schnell, effizient und zuverlässig große Mengen komplexer Informationen über Maschinen und Anlagen ganzer Werke speichern, verarbeiten und abfragen lassen. Diese leistungsfähige Software verarbeitet Daten von allen SKF Datenerfassungsgeräten und stellt eine Schnittstelle zu SKF @ptitude Decision Support bereit, sodass Sie Ihre Entscheidungen auf einer einheitlichen und zuverlässigen Grundlage treffen können.
Lösungen für das Energie- und Nachhaltigkeitsmanagement
SKF Lösungen für das Energie- und Nachhaltigkeitsmanagement helfen Ihnen bei der Entwicklung von Methoden, mit denen Sie auf Werksebene den Energieverbrauch kontrollieren und Energieeinsparungsmöglichkeiten identifizieren können. Diese Lösungen beinhalten mehrere Produkte und Dienstleistungen, die wir größtenteils selbst in unseren eigenen Fertigungsstätten auf der ganzen Welt einsetzen.
Support und Dienstleistungen für die Zustandsüberwachung
Damit Sie die SKF Zustandsüberwachungsgeräte und -technologien optimal nutzen können, komplettiert SKF ihr Angebot durch vielfältigste Dienstleistungen, darunter:
  • Technischer Support
  • Produktsupportpläne
  • Schulungen
Zustandsüberwachungstechnik und Dienstleistungen, e-Druckschriften
SKF bietet eine Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen für die Zustandsüberwachung an, mit denen Anwender die Maschineninstandhaltung und Zuverlässigkeit verbessern können. Folgende e-Druckschriften enthalten eine Übersichtsdarstellung für ausgewählte Produkte und Dienstleistungen.

  • Integrierte SKF Zustandsüberwachung, e-Druckschrift: Eine Übersicht über Programme und Technologien zur Optimierung der Maschineninstandhaltung und Zuverlässigkeit
  • Instandhaltung, Zuverlässigkeit und Anlagenoptimierung, e-Druckschrift: Eine Übersicht über die Technologien und Dienstleistungen von SKF
  • SKF Microlog Baureihe, e-Druckschrift: Eine Übersicht über tragbare Datensammler/-analysatoren der Premiumklasse
SKF logo