Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Sensorauswahl – Zellstoff- und Papierindustrie

Nachstehend sind die wichtigsten Eigenschaften eines Qualitäts-Schwingungssensors in der Zellstoff- und Papierindustrie sowie die jeweiligen Begründungen gelistet:
  • Niedriger Frequenzbereich ≤ 1,0 Hz: für niedrige Rollendrehzahlen
  • Hoher Temperaturbereich 120 bis 150 °C (250 bis 300 °F): für Wärme und Feuchtigkeit der Trockenpartie
  • IP 68-Kabel/Steckverbinder: für feuchte Umgebungen und häufige Rollenwechsel
  • Guter Rauschabstand: für die Erkennung defekter Lager 

Gut - Allgemeine Überwachung:

Besser
- Montagerobustheit:

Am besten– Erhöhte Temperaturen:
SKF logo