Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Überwachungssysteme

Jahrzehntelange praktische Erfahrungen liegen dem umfangreichen Produkt- und Serviceangebot von SKF zugrunde. Die Überwachungssysteme von SKF gewährleisten eine absolut sichere Maschinenzustandsüberwachung durch den Einsatz dreier verschiedener Systemarten: Online-Systeme, Transmitter-basierte Systeme und Maschinenschutzsysteme.

Online-Systeme:
  • Überwachungssysteme: Automatische, regelmäßige Datenerfassung
  • Drahtlose Systeme: Steigerung der Maschinenzuverlässigkeit, Senkung der Montagekosten und Verbesserung der Mitarbeitersicherheit

Transmitter-basierte Systeme 
  • Regelkreisangetriebene Impulsgeber: Ständige Überwachung des Zustands von Maschinen und direkte Datenübertragung an eine SPS oder DCS zur Trendbestimmung, Alarmauslösung und Maschinenabschaltung
  • Systeme für die Bergbau-/mineralverarbeitende Industrie: Entwickelt für die Verwendung mit Fern- und/oder beweglicher Ausrüstung unter wechselnden Betriebsbedingungen
  • Kundenspezifische Zustandsüberwachungstechnik: Unterstützung bei der Nachfrage nach Produkten oder Leistungen außerhalb des SKF Standardsortiments

Maschinenschutzsysteme:
  • Echtzeitüberwachung und Sicherung kritischer Anlagen (gemäß API 670)

Überwachungssysteme

SKF logo