Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

SKF Multilog Onlinesystem IMx-8

Das kompakte Zustandsüberwachungssystem für mehr Flexibilität.

IMx-8
IMx-8
SKF Multilog IMx-8
Gehäuse mit Schutzart IP65

SKF Multilog IMx-8 ist ein Komplettsystem für frühzeitige Fehlererkennung und Maschinenschutz. Verbessern Sie Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Leistung Ihrer Maschinen durch automatische Ratschläge zur Korrektur bestehender oder sich anbahnender Probleme. 


Dieses Kompaktgerät hat acht analoge und zwei digitale Kanäle mit Konnektivität zu mobilen Geräten und Notebooks für einfache Konfiguration und Überwachung. Mit der Analyse und Auswertung von IMx-8 Daten können Sie ungeplanten Stillstandzeiten vorbeugen und die Instandhaltung proaktiv planen, was die Maschinenverfügbarkeit verlängert und Instandhaltungs- und Reparaturkosten minimiert. Das IMx-8 lässt sich problemlos mit anderen IMx Einheiten kombinieren. Sie können zur Datenspeicherung und -weitergabe mit der SKF Cloud verbunden werden. So können Sie die SKF Remote Diagnose Services für Expertenberichte und Empfehlungen einsetzen. 


Das IMx-8 wird auf DIN-Schiene montiert und kann in einen IP65-Schrank eingesetzt werden, was zusätzlichen Schutz in rauen industriellen Umgebungen bedeutet.


Hauptmerkmale

  • 8 dynamische oder statische Analogeingänge und 2 digitale oder Drehzahleingänge
  • Parallele Messung auf allen Kanälen, zeitsynchrone Messung programmierbar für bis zu 8 analoge Kanäle
  • PoE (power over ethernet), 24-48 VDC
  • 4 GB Arbeitsspeicher – typischerweise ausreichend zur Speicherung der Messdaten eines Jahres sowie zusätzlicher Ereignisse
  • Adaptive Alarmpegel
  • Datenzwischenspeicherung bei Kommunikationsausfall im nichtflüchtigen Speicher
  • Eigenständig oder kompatibel mit SKF @ptitude Monitoring Suite
  • Kollisionserkennung und Maschinenschutz (z.B. für Werkzeugmaschinen)
  • Verbesserte Modbus-Funktion (TCP/IP & RS 485)
  • Bluetooth-Konfiguration und Datenzugang bei eigenständigem Betrieb über Apps für iOS und Android
  • SAT (Site Acceptance Test, Abnahme vor Ort) und Berichte über Apps für iOS und Android
  • DNV GL / ABS / Lloyds Marine-Zulassung (Zulassung beantragt)
  • DNV GL Renewables-Zertifizierungen (Zulassungen beantragt)

Multilog IMx-8 3D video

SKF logo