Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Multilog Online-System IMx-P

SKF Multilog Online-System ‒ IMx-P
Das tragbare SKF Multilog Online-System IMx-P ist ein vielseitiges Mehrkanalsystem für die Online-Erfassung und Auswertung von Daten. Das leistungsstarke Mehrzweckgerät wurde für die Anforderungen von Schwingungsexperten, Service- und Zustandsüberwachungsfachleuten entwickelt.

Das SKF Multilog IMx-P kann zur Lösung von Problemen oder als Teil eines Zustandsüberwachungssystems in einem Netzwerk verschiedener anderer Einheiten eingesetzt werden.

Die analogen Signaleingänge sind für viele verschiedene Sensoren einstellbar. Zusammen mit der SKF @ptitude Observer Software bietet das SKF Multilog IMx-P eine tragbare Komplettlösung für zeitweilige Installationen und Fehlerbehebungsmaßnahmen.
SKF logo