Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Multilog Online-System IMx-R

SKF Multilog Online-System ‒ IMx-R
Das SKF Multilog Online-System IMx-R steht für die neue Generation leistungsstarker, kosteneffizienter Lösungen für Schienenfahrzeuge. Seine robuste Messeinheit wurde für anspruchsvolle Industrieumgebungen entwickelt. Jedes SKF Multilog IMx-R ist mit 20 analogen Signaleingängen versehen. Die dynamischen Signaleingänge sind für viele verschiedene Sensoren einstellbar.

Zusammen mit der SKF @ptitude Observer Software bietet das SKF Multilog IMx-R eine Komplettlösung für:
  • Fehlerfrüherkennung und -vermeidung
  • Automatische Empfehlungen zur Behebung existierender oder drohender Zustände
  • Fortschrittliche zustandsabhängige Instandhaltung zur Verbesserung der Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Leistung von Maschinen
SKF logo