Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Multilog Online-System WMx

SKF Multilog WMx front 1000x1600px

Das SKF Multilog Online-System WMx ist ein kompaktes Achtkanal-Überwachungsgerät mit Akku für die Feldinstallation. Das Gerät kann in drahtlose Netzwerke nach Industrienorm 802.11b/g/n bei 2,4 GHz eingebunden werden.
Es erfasst folgende Daten:

  • Beschleunigung 
  • Geschwindigkeit 
  • Wegmessung 
  • Temperatur 
  • Drehzahl 
  • Lagerzustand

Das WMx lädt die Daten automatisch hoch, sodass sie in der SKF @ptitude Software angezeigt und analysiert sowie eventuelle Alarme ausgewertet werden können.

SKF logo