Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Wireless Machine Condition Sensor - CMWA 8800

SKF Wireless Machine Condition Sensor
Der SKF Wireless Machine Condition Sensor kombiniert einen Sensor, eine Datenerfassung und ein Funkgerät in einem kompakten, batteriebetriebenen Gerät, das sowohl Schwingungs- als auch Temperaturdaten erfassen kann. Dieses einzigartige System, das auch für den Einsatz in extrem explosionsgefährdeten Bereichen (gemäß ATEX Zone 0) zugelassen ist, bietet eine ideale Überwachung von produktionskritischen Maschinen, indem es sowohl statische als auch dynamische Daten an die SKF @ptitude Monitoring Suite übermittelt.

Der SKF Wireless Machine Condition Sensor nutzt das WirelessHART™-Kommunikationsprotokoll und bietet eine einfache, zuverlässige und zugleich sichere Möglichkeit, die zustandsabhängige Wartung auf Anlagenbereiche auszudehnen, wo aus Kostengründen keine fest verdrahteten Systeme installiert werden können, indem er Daten für die vorhandenen Prozesssteuerungs- und Informationssysteme liefert. Um funkbedingte Kommunikationsprobleme zu umgehen, können die Sensoren als Routerknoten konfiguriert werden, sodass sie Daten von anderen Sensoren übertragen können.

Weitere Produktinformationen
Wenn Sie nach der Produkteinführung des SKF Wireless Machine Condition Sensor weitere Informationen erhalten möchten, klicken Sie bitte hier und übersenden uns das Anfrageformular mit Ihren Kontaktdaten. Ein SKF Ansprechpartner wird Sie dann mit Informationen zum SKF Wireless Machine Condition Sensor kontaktieren.

Für die Übersendung des Formulars wird Ihr Standard-E-Mail-Programm verwendet. Wird Ihr E-Mail-Programm nicht gestartet, wenn Sie das Formular absenden, übermitteln Sie bitte die Angaben im Formular per E-Mail direkt an Nanette.Irwin@skf.com.


Geplante Produkteinführung: Dezember 2013

Übersicht über den SKF Wireless Machine Condition Sensor

SKF logo