Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Zustandsüberwachungssystem SKF Multilog DMx

SKF Multilog Online-System – DMx
Das SKF Multilog DMx bietet eine 4-Kanal-Lösung zur Überwachung von Schwingungen, mit der sich zum ersten Mal Anforderungen zur Überwachung kritischer Maschinen und Anlagen, vom Messwertgeber bis zur dynamischen Verarbeitung von Daten, mit einem eigensicheren Gerät im Gleitstück der Maschine erfüllen lassen.

Das Maschinenschutzsystem Multilog DMx bietet zwei Arten der Überwachung von Schwingungen in ein und demselben Gerät: Überprüfung der Maschinensicherheit und Zustandsüberwachung.

Das feldbusgestützte Produkt enthält mehrere Neuentwicklungen für Schwingungsmessungen. Die Montage- und Inbetriebnahmekosten des Systems liegen deutlich unter denen eines fest installierten Überwachungssystems.
SKF logo