Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Kundenspezifische Zustandsüberwachungstechnik

Speziell angefertigte Produkte

Wir unterstützen Sie gern, falls Sie Produkte oder Leistungen benötigen, die nicht vom SKF Standardsortiment abgedeckt werden. SKF entwickelt und fertigt kundenspezifische Produkte und Prototypen sowohl für Endanwender als auch für OEMs. Unsere Ingenieure legen zusammen mit Ihnen die Basisspezifikationen fest oder erstellen ein Bedarfsdokument. Diese Spezifikationen bzw. Anforderungen werden dann von den Konstrukteuren umgesetzt.

Beispiele für kundenspezifische Produkte sind Niederkanal-Überwachungseinheiten, Spezialdisplays, Spezialumschalter für feste Messwandler, Gehäuse für Aufnehmer und andere Geräte, Wellenunwuchtmesseinrichtungen und Spezialkabel.

SKF führt ein breites Sortiment an kundenspezifischen Produkten:
  • Montagezubehör und Werkzeuge für Beschleunigungsmesser
  • Feld- und Demo-Sätze
  • Montagegeräte für (Näherungs-) Sensoren
  • Kabel für Messinstrumente und LAN
  • Schwingungs-, Temperatur-, Prozess- und Drehzahl-Messwertgeber
  • Tachometer
  • Spezial-Bedienfelder, Wonderware Integration, Systeme für die Turbinenüberwachung
  • und vieles mehr...
Zubehör für Zustandsüberwachungstechnik und kundenspezifische Produkte (CMCP = Condition Monitoring and Custom Products)
Zustandsüberwachungstechnik und kundenspezifische Produkte (CMCP)
Der umfangreiche CMCP-Katalog enthält detaillierte Produktspezifikationen sowie die CMCP-Produktanwendungstabelle. Der Katalog enthält folgende Produkte:

  • Wirbelstromfühler-Zubehör
  • Montagegeräte
  • Messgeräte, Verlängerungskabel und Adapter
  • Feld- und Demo-Sätze
  • Schwingungs- und Temperatursensoren
  • Temperatur-, Prozess- und Drehzahl-Messwertgeber
  • Schaltschränke und Bedienfelder
  • CMCP-Produktanwendungstabelle

Transmitter und Überwachungseinheiten der Reihe CMCP 500
Überwachungseinheit CMCP 500
Die preisgünstigen CMCP 500 Überwachungssysteme können mit Standard-Messwertgebern (MCTs) und/oder Spezial-CMCP-Überwachungseinheiten ausgerüstet werden. Zu den im Katalog beschriebenen Spezial-Transmitter/Überwachungseinheiten sowie preisgünstigen Systemen der Baureihe CMCP 500 gehören:

  • Schiefstellungsgeber und Überwachungseinheit
  • Differenzdehnungsgeber und Überwachungseinheit
  • Gehäuseausdehnungsgeber und Überwachungseinheit
  • Ventilpositionsgeber und Überwachungseinheit
  • Isolierter RTD-Temperaturgeber und Überwachungseinheit
  • Isolierter Thermoelement-Temperaturgeber und Überwachungseinheit
  • Drehzahlgeber
  • Prozessvariablengeber und Überwachungseinheit
  • Exzentrizitätsgeber und Überwachungseinheit
  • Zubehörmodul
  • Überwachungseinheiten/Systemgehäuse
  • Baueinheiten und Displays
  • Komplett-Überwachungssysteme
  • Software
  • Turbinenüberwachungsgeräte

Schaltschränke und Bedienfelder
Kundenspezifischer CMCP-Schaltschrank
SKF hat bereits mehr als 100 kundenspezifische Spezialbedienfelder erstellt, die sich in andere Produkte wie beispielsweise Rack-Überwachungseinheiten, Überwachungsschnittstellen (MIMs), lokale Überwachungseinheiten (LMUs), Turbinenregler und Kompressorsteuerungen integrieren lassen.

Beispiele für erfolgreiche Integrationen sind die Bedienfelder von Rittal und Hoffman sowie anderer Hersteller, wenn Kunden dies wünschen. Weitere Kundenanforderungen umfassen vorverdrahtete Terminals, Energieverteiler, Tagging, Erdungsschienen, Rauchmelder und Temperaturmelder. SKF stellt die Konstruktions- und Maßzeichnungen im AutoCAD- und Intergraph-Format bereit. Je nach Kundenwunsch werden Werksabnahmeprüfungen und Untersuchungspläne für Kunden angeboten.

Nähere Informationen erteilt Ihnen gerne der Kundenservice unter +1-858-496-3400 (innerhalb der USA) oder +1-800-626-4266 (außerhalb der USA) oder per E-Mail unter csg-usa@skf.com.

SKF logo