Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Transmitter-basierte Systeme

SKF bietet Transmitter-basierte Systeme für die kostengünstige, kontinuierliche Überwachung und Sicherung an. Zu diesen Systemen gehören Messwertgeber (MCTs), regelkreisangetriebene Schwingungs-Impulsgeber, Systeme für die Bergbau-/mineralverarbeitende Industrie und kundenspezifische Zustandsüberwachungsprodukte.

Optimieren Sie den Auslastungsgrad Ihrer Anlagen

MCTs liefern wichtige Informationen über die Lagerleistung. Durch diesen Mehrwert kann der Anwender den Auslastungsgrad der Maschinen optimieren. Die regelkreisangetriebenen Schwingungs-Impulsgeber überwachen ständig den Zustand von Maschinen und übertragen die Daten direkt an eine SPS oder DCS zur Trendbestimmung, Alarmauslösung und Maschinenabschaltung.

Für anspruchsvolle Bedingungen

SKF hat zudem ein Sortiment mit speziellen Produkten für die anspruchsvollen Bedingungen in Bergbau, Erzaufbereitung und Zementproduktion entwickelt. Diese Systeme für die Bergbau-/mineralverarbeitende Industrie nutzen die neuesten Schwingungs- und Temperaturmessverfahren, um Anlagen zu überwachen und Störungen zu erkennen.

Kundenspezifische Produkte

Darüber hinaus unterstützt Sie SKF mit der Entwicklung und Fertigung speziell angepasster Produkte, darunter Niederkanal-Überwachungseinheiten, Spezialdisplays, Spezialumschalter sowie Gehäuse für Aufnehmer und andere Geräte.

Transmitter-basierte Systeme

SKF logo