Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Druckölgerätesätze für den Ein- und Ausbau von Drucköl-Wellenkupplungen

TMHK 35

Druckölgerätesatz TMHK 35 für den Ein- und Ausbau von Drucköl-Wellenkupplungen
Passend für Kupplungsgröße OKC 45‒90

Lieferumfang
1 x 226400 E Injektor mit Ersatzteilen
1 x 226402 Pumpenhalter
1 x 228027 E Nippel
1 x 227958A Druckrohr (für OKC 80 und 90)
1 x 728017 A/2000 Hochdruckrohr (für OKC 45‒75)
Werkzeugkasten, verschiedene Werkzeuge und Ersatzteile

Gewicht 12 kg


TMHK 36

Druckölgerätesatz TMHK 36 für den Ein- und Ausbau von Drucköl-Wellenkupplungen
Passend für Kupplungsgröße OKC 100‒170, OKCS 178‒360

Lieferumfang
1 x 226400 E Injektor mit Ersatzteilen
1 x TMJL 50 Handpumpe
Werkzeugkasten, verschiedene Werkzeuge und Ersatzteile

Gewicht 19 kg


TMHK 37

Druckölgerätesatz TMHK 37 für den Ein- und Ausbau von Drucköl-Wellenkupplungen
Druckölgerätesatz TMHK 37 für den Ein- und Ausbau von Drucköl-Wellenkupplungen
Passend für Kupplungsgröße OKC 180‒250, OKF 100‒300

Lieferumfang
2 x 226400 E Injektor mit Ersatzteilen
1 x 226402 * Pumpenhalter
1 x 227957 A * Hochdruckrohr
1 x 228027 E * Anschlussnippel
1 x TMJL 50 Handpumpe
Werkzeugkasten, verschiedene Werkzeuge und Ersatzteile
* = Erforderlich bei OKF-Kupplungen

Gewicht 28,1 kg


TMHK 38

Druckölgerätesatz TMHK 38 für den Ein- und Ausbau von Drucköl-Wellenkupplungen
Druckölgerätesatz TMHK 38 für den Ein- und Ausbau von Drucköl-Wellenkupplungen
Passend für Kupplungsgröße OKC 180‒490, OKF 300‒700

Lieferumfang
1 x THAP 030E/SK1 Druckluftbetriebener Ölpumpensatz
1 x 729147A Ölrücklaufschlauch
2 x 226400 E Injektor mit Ersatzteilen
Werkzeugkasten, verschiedene Werkzeuge und Ersatzteile

Gewicht 36 kg

Hinweis: Bordwerkzeugsatz für Schiffe oder für den gelegentlichen Gebrauch


TMHK 38S

Druckölgerätesatz TMHK 38S für den Ein- und Ausbau von Drucköl-Wellenkupplungen
Druckölgerätesatz TMHK 38S für den Ein- und Ausbau von Drucköl-Wellenkupplungen
Passend für Kupplungsgröße OKC 180‒490, OKF 300‒700

Lieferumfang
1 x THAP 030E/SK1 Druckluftbetriebener Ölpumpensatz
1 x 729147A Ölrücklaufschlauch
1 x THAP 300E Druckluftbetriebener Injektor
1 x 226400 E Injektor mit Ersatzteilen

Gewicht 81,7 kg

Hinweis: Zum Einsatz auf Werften und für den häufigen Gebrauch


TMHK 39

Druckölgerätesatz TMHK 39 für den Ein- und Ausbau von Drucköl-Wellenkupplungen
Passend für Kupplungsgröße OKC 500‒600

Lieferumfang
1 x THAP 030E/SK1 Druckluftbetriebener Ölpumpensatz
1 x 729147A Ölrücklaufschlauch
3 x 226400 E Injektor mit Ersatzteilen

Gewicht 38,6 kg

Hinweis: Bordwerkzeugsatz für Schiffe oder für den gelegentlichen Gebrauch


TMHK 40

Druckölgerätesatz TMHK 40 für den Ein- und Ausbau von Drucköl-Wellenkupplungen
Passend für Kupplungsgröße OKC 500 und größer

Lieferumfang
1 x THAP 030E/SK1 Druckluftbetriebener Ölpumpensatz
1 x THAP 300E Druckluftbetriebener Injektor
1 x 729147A Ölrücklaufschlauch
2 x 226400 E Injektor mit Ersatzteilen

Gewicht 84 kg

Hinweis: Bordwerkzeugsatz für Schiffe oder für den gelegentlichen Gebrauch


TMHK 41

Druckölgerätesatz TMHK 41 für den Ein- und Ausbau von Drucköl-Wellenkupplungen
Passend für Kupplungsgröße OKC 500 und größer

Lieferumfang
1 x THAP 030E/SK1 Druckluftbetriebener Ölpumpensatz
3 x THAP 300E Druckluftbetriebener Injektor
1 x 729147A Ölrücklaufschlauch

Gewicht 136 kg

Hinweis: Zum Einsatz auf Werften und für den häufigen Gebrauch


SKF logo