Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Miniatur-Serie SD/BD/SH

Miniatur-Serie SD/BD/SH
Basierend auf der Präzisionsrollentechnik bieten die SKF Miniatur-Kugelgewindetriebe kompakte, hocheffiziente Antriebslösungen. Die Mutter ist mit einer Spitze mit Gewinde (threaded nose) versehen, um den Einbau zu erleichtern. Bei Bedarf fertigt SKF auch kundenspezifische Lösungen.

Eigenschaften und Vorteile

  • Optionales reduziertes Axialspiel von 0,02 bis 0,03 mm, je nach Größe
  • Rückführung mit Einsätzen (SD/BD) bzw. mit Rohr (SH), je nach Größe
  • Optionale Oberflächenbeschichtung von Spindel und Mutter
  • Optionaler Sicherungsring für bestimmte Größen
  • Optionale Abstreifer für bestimmte Größen.
  • Hervorragende Positionier- und Wiederholgenauigkeit
  • Reibungsarmer Lauf
  • Extrem kompakte Mutternkonstruktion mit Gewindespitze zum einfachen Einbau
  • Schlupfverhinderung durch überdimensionierte Kugeln auf Anfrage (Kennzeichen BD)
  • Leicht rückfahrbar

Technische Daten

Nenndurchmesser
von 6 bis 16 mm
Steigung
von 2 bis 12,7 mm
Dynamische Tragzahl
von 1,9 bis 10,7 kN
Statische Tragzahl
von 2,2 bis 17 kN
Maximale Axialbelastung
von 0,05 bis 0,07 mm

Typische Anwendungen

  • Handliche Werkzeuge
  • Medizintechnik
  • Medizintechnische Bildgebung
  • Optische Industrie
  • Luft- und Raumfahrtindustrie
  • Und viele andere Anwendungen


Miniatur-Serie SD/BD/SH

SKF logo