Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Kugelgewindetriebe mit DIN-Muttern SND / BND / PND

Kugelgewindetriebe mit DIN-Muttern SND / BND / PND
Diese Kugelgewindetrieb-Serie bietet vollständige Austauschbarkeit, hochwertige Qualität und eine angemessene Alternative zu geschliffenen Kugelgewindetrieben. Die SKF Kugelgewindetrieb-Serie mit Muttern gemäß DIN 69051, basierend auf der Präzisionsrollentechnik, bietet kompakte, hocheffiziente Antriebslösungen.
Dank des Präzisionsschliffs an Mutteraußenfläche, Flanschauflage und Muttergewinde eignet sich diese Konstruktion für die meisten Positionierungsanwendungen. Für zusätzliche Positioniergenauigkeit bietet SKF diese Palette auch mit Schlupfverhinderung oder mit Vorspannung an.

Eigenschaften und Vorteile

  • Optionales reduziertes Axialspiel von 0,05 bis 0,08 mm, je nach Größe (Version SND)
  • Standardvorspannung 7% bis 8,5% des Kugelgewinde-Ca-Werts, je nach Kugelgewindegröße (Version PND)
  • Standardmäßige Komposit-Rücklauf-Einsätze
  • Optionale Stahl-Rücklauf-Einsätze
  • Standardmäßige Steigungsgenauigkeit G5, G7 und G9
  • Geschliffene Mutteraußenfläche/Flanschauflage
  • Präzisionsgeschliffenes Muttergewinde
  • Schmierbohrung für Schmiernippel oder automatischen Schmierstoffgeber SKF SYSTEM 24
  • Optionale Oberflächenbeschichtung von Spindel und Mutter
  • Optionale Sicherungsmuttern
  • Optionale Abstreifer
  • Optionale Spindellagerungseinheiten
  • Kompakte(r) Mutter/integrierter Flansch für einen einfachen Einbau
  • Konstruktion gut geeignet für Positionierungsgewindetriebe. G5-Steigung präzisionsgeschliffener Kugelgewindetriebe
  • Optionale Stahl-Rücklauf-Einsätze für zusätzliche Sicherheit bei Anwendungen mit extremen Anforderungen oder senkrechten Achsen
  • Schlupfverhinderung durch überdimensionierte Kugeln auf Anfrage (Kennzeichen BND)
  • Einteilige Mutter mit interner Vorspannung für Kompaktheit und optimale Steifigkeit (Version PND)

Technische Daten

Nenndurchmesser
von 16 bis 63 mm
Steigung
von 5 bis 10 mm
Dynamische Tragzahl
von 5,5 bis 81,5 kN
Statische Tragzahl
von 7,1 bis 206,9 kN
Maximale Axialbelastung
von 0,07 bis 0,12 mm

Typische Anwendungen

  • Werkzeugmaschinen
  • Holzbearbeitung
  • Druckmaschinen
  • Textilmaschinen
  • Spritzgussmaschinen
  • Und viele andere Anwendungen


Präzisions-Kugelgewindetriebe SND / BND / PND nach DIN

SKF logo