Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Geschliffene Kugelgewindetriebe

Hohe Qualität

SKF bietet eine große Auswahl an geschliffenen Kugelgewindetrieben für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Präzision und Steifigkeit an. Da sämtliche Außenflächen mit speziellen hochpräzisen Werkzeugen bearbeitet werden, lassen sich geschliffene Kugelgewindetriebe sehr leicht an nahezu jede Anwendung anpassen.

Wie trifft man die beste Auswahl?

Bei SKFs breit gefächertem Sortiment an präzisionsgeschliffenen Kugelgewindetrieben finden auch Sie genau das Produkt, das Ihren individuellen Anforderungen entspricht:
  • Metrische Serie bzw. Serie mit Zollabmessungen
  • DIN-Mutter oder zylindrische Flanschmutter
  • Interne Umlenkung oder Deckelausführung
  • Zentrierter Flansch oder mit Flansch an einem Ende der Mutter
  • Mutter mit Axialspiel, Schlupfverhinderung oder interner Vorspannung
  • Einzel- oder Doppelmutter
  • Standardmäßig oder nach Kundenzeichnung bearbeitete Spindelenden
  • Muttern nach Kundenwunsch
  • Optionales Integrieren der Schultern in die Spindel, Stahlrohroption
Vollständiges Zubehör, insbesondere Stützlager, erhältlich, das bereits auf die Kugelgewindetriebe montiert geliefert werden kann.
SKF logo