Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

PGFM präzisionsgeschliffene Kugelgewindetriebe

PGFM präzisionsgeschliffene Kugelgewindetriebe

Eigenschaften und Vorteile

  • Vorgespannte Doppelmutter mit Endflansch
  • Standardmäßige Stahl-Rücklauf-Einsätze
  • Standardmäßige Steigungsgenauigkeit G5. Optionale Steigungsgenauigkeit G3 oder G1
  • Schmierbohrung für Schmiernippel
  • Serienmäßige Abstreifer
  • Optionale Spindellagerungseinheiten
  • Die Variante mit zentriertem Flansch heißt PGEM
  • Präzisionsgeschliffene Mutter gut geeignet für Positionierungs-Gewindetriebe
  • Hohe Genauigkeit vereint mit hoher axialer Steifigkeit
  • Extrem strapazierfähiger und gleichmäßiger Kugelrücklauf

Technische Daten

Nenndurchmesser
von 0,5 bis 6 inch
Steigung
von 0,1 bis 1 inch
Dynamische Tragzahl
von 1 200 bis 84 000 lbf
Statische Tragzahl
von 2 270 bis 281 000 lbf
Standardvorspannung
8% bis 10% des Kugelgewinde-Ca-Werts

Typische Einsatzbereiche

  • Werkzeugmaschinen
  • Bearbeitungszentren
  • Schleifmaschinen
  • Schneiden von Marmor und Stein
  • Und viele andere Anwendungen
SKF logo