Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Planetenrollengewindetriebe SR/BR/PR

Planetenrollengewindetriebe SR/BR/PR
Immer mehr Branchen stellen auf Planetenrollengewindetriebe von SKF um, bei denen sie und ihre Antriebe von hoher Tragfähigkeit, einfacher Integration sowie Steuerung und großer Umweltverträglichkeit profitieren.
SKF bietet die größte Auswahl an Planetenrollengewindetrieben für die meisten anspruchsvollen Anwendungen. Dank modernster Maschinenausrüstung kann SKF Planetenrollengewindetriebe mit verschiedensten Durchmessern, von sehr klein bis sehr groß, sowie mit einer großen Auswahl an Steigungen anbieten.

Eigenschaften und Vorteile

  • Länge bis zu 8 700 mm (größere Längen auf Anfrage)
  • Standard-Steigungsgenauigkeit G5
  • Hohe Drehzahl je nach Nenndurchmesser (Beispiel: 3 300 U/min für Gewindetriebe mit Nenndurchmesser 48 mm, evtl. höher bei kleineren Spindeln, wenden Sie sich bitte direkt an SKF)
  • Optionale Ausführung aus rostfreiem Stahl
  • Optionale Abstreifer
  • Optionale Spindellagerungseinheiten
  • Hohe Tragfähigkeit und lange Lebensdauer
  • Planetenrollenkonzept, ohne Rollenrückführung, für hohe Betriebssicherheit, niedrigen Geräuschpegel und hohes Drehvermögen
  • Synchronisierung der Rollen durch Ringe mit Innenverzahnung, hierdurch hervorragende Leistung bei Anwendungen mit häufigem Richtungswechsel 
  • Geführte Rollen für gleichmäßige Umfangslastverteilung
  • Keine Drehzahlschwankungen bei Richtungswechseln
  • Axialspiel oder Axialspieleliminierung auf Anfrage
  • Große Steigungen bis zu 42 mm für hohe Lineargeschwindigkeiten
  • Sehr kleine Steigungen ab 2,00 mm, zum Vereinen hoher Positioniergenauigkeit mit hoher Tragfähigkeit, hoher Steifigkeit und hohen Drehzahlen
  • Hohe axiale Steifigkeit
  • Leichte Demontage der Muttern von der Spindel, falls erforderlich
  • Möglicher Betrieb in verunreinigten Umgebungen bei minimalem Leistungsverlust
  • Sondersteigungen und Linkssteigungen problemlos lieferbar
  • Minimale Drehmomentanforderungen
  • Erhöhte Robustheit und Zuverlässigkeit durch Fehlen von Kleinstkomponenten
  • Möglichkeit von kundenspezifischen Ausführungen
Technische Daten
Nenndurchmesser
von 8 bis 210 mm
Steigung
von 2 bis 42 mm
Dynamische Tragzahl
bis zu 2 300 kN
Statische Tragzahl
bis zu 11 400 kN
Beschleunigung
bis zu 12 000 rad/s2

SRC zylindrische Mutter mit Axialspiel
Nenndurchmesser
von 8 bis 210 mm
Steigung
von 2 bis 42 mm
Dynamische Tragzahlbis zu 2.300 kN
Statische Tragzahl
bis 11 400 kN

SRF Flanschmutter mit Axialspiel
Zentrierter Flansch

Nenndurchmesser
von 8 bis 210 mm
Steigung
von 2 bis 42 mm
Dynamische Tragzahl
bis zu 2.300 kN
Statische Tragzahl
bis 11 400 kN

BRC zylindrische Mutter mit Schlupfverhinderung
Schlupfverhinderung
durch überdimensionierte Kugeln
Durchmesser
von 8 bis 64 mm
Steigung
von 2 bis 42 mm
Dynamische Tragzahl
bis zu 395 kN
Statische Tragzahl
bis zu 785 kN

BRF Flanschmutter mit Schlupfverhinderung
Schlupfverhinderung
durch überdimensionierte Kugeln
Zentrierter Flansch

Durchmesser
von 8 bis 64 mm
Steigung
von 2 bis 42 mm
Dynamische Tragzahl
bis zu 395 kN
Statische Tragzahl
bis zu 785 kN

PRU zylindrische Mutter mit Vorspannung
Vorgespannte geschlitzte Mutter für optimale Steifigkeit

Nenndurchmesser
von 8 bis 64 mm
Steigung
von 2 bis 42 mm
Dynamische Tragzahl
bis zu 218 kN
Statische Tragzahl
bis zu 393 kN

PRK Flanschmutter mit Vorspannung
Vorgespannte geschlitzte Mutter für optimale Steifigkeit

Zentrierter Flansch

Nenndurchmesser
von 8 bis 64 mm
Steigung
von 2 bis 42 mm
Dynamische Tragzahl
bis zu 218 kN
Statische Tragzahl
bis zu 393 kN

Typische Einsatzbereiche

  • Maschinen für Kunststoffspritzguss und Hohlkörperblasverfahren
  • Elektromechanische Pressen
  • Räummaschinen
  • Große Werkzeugmaschinen
  • Fahrzeugfertigungsstraßen (Punktschweißen, Kleben, Nieten usw.)
  • Fertigungsautomation
  • Geländefahrzeuge
  • Öl- und Gasindustrie
  • Luft- und Raumfahrt
  • Stahlindustrie
  • Prüfstände
  • Und viele andere Anwendungen


Planetenrollengewindetriebe SR/BR/PR

SKF logo