Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Linearführungen und Tische

Wir bieten folgende Hauptkomponenten an, die praktisch alle Einsatzbereiche für Linearführungen optimal abdecken:
  • Linearkugellager
  • Profilschienenführungen
  • Präzisionsschienenführungen

Durch die Kombination dieser Komponenten mit verschiedenen Antriebssystemen entsteht ein Angebot an Lineartischen, das sich vom einfachen Modell ohne Antrieb bis hin zu komplexen Positioniersystemen mit Antrieb erstreckt:
  • Tische ohne Antrieb
  • Tische mit Antrieb

Für weitere Informationen über das Produktsortiment von SKF, bitte hier klicken.

Produktionsstätten

SKF fertigt Linearführungen und -tische in Deutschland (Schweinfurt, Meckesheim) und Taiwan (Taipei).
In Schweinfurt werden Linearkugellager und -tische hergestellt. Dort befindet sich auch ein Systemhaus für die abschließende Abstimmung aller Profilschienenführungen. Die zweite Produktionsstätte in Deutschland liegt in Meckesheim. Dort werden Präzisionsschienenführungen, Miniaturprofilschienenführungen und Schlitten hergestellt.
Die Profilschienenführung LLT wird in Taipei produziert.
SKF logo