Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Kompaktkreuztische TLM

Kompaktkreuztische TLM
Die Kompaktkreuztische der Baureihe TLM verbinden die sehr hohe Führungspräzision der Präzisionsschienenführungen mit der sehr hohen Präzision der Linearmotorantriebe. Sie wurden ursprünglich für Messungen und Lasereinsatzbereiche konstruiert.
Die Tische bestehen aus drei Quadratrahmen, dem Oberteil, dem Mittelteil und dem Unterteil mit zentral angeordneten Sichtlöchern. Zur Vereinfachung des Einbaus gibt es oben und unten feste Verbindungspunkte.
TLM arbeitet mit zwei direkt angetriebenen Linearmotoren. Der eisenfreie Linearmotor stellt ein Antriebssystem ohne Kontakt und Kraftwelligkeit (Rastmoment) sicher. Der eingebaute Linearcodierer dient zur genauen Positionierung im µm-Bereich.

Eigenschaften und Vorteile

  • Präzisionspositionierung dank Verwendung hochwertiger Bauteile
  • Ausgesprochen dynamische Bewegungen für eine Vielzahl von Einsatzbereichen
  • Mehr Effizienz und Leistung dank kurzer Einregelzeit
  • Weniger Energieverbrauch dank hoher elektrischer Effizienz
  • Schnelle Systemintegration dank einsatzbereiter Komponenten
  • Kreuzrollen-Präzisionsschienenführungen mit patentiertem Anti-Kriech-System (ACS/ACSM) zu Verhinderung von Käfigbewegungen in hochdynamischen Einsatzbereichen
  • Aluminiumrahmen sorgen für weniger Gewicht und bessere Beschleunigung
  • Dank der großen Sichtlöcher ideal geeignet für Wafer-Fertigung und Messungen

Technische Daten

Führungsprinzip
Präzisionsschienenführungen
Antrieb
Eisenfreier Linearmotor
Linearcodierer
optisch, zunehmend
Breite
TLM 300: 360 mm x 334 mm
TLM 400: 504 mm x 441mm
Höhe
TLM 300: 109 mm
TLM 400: 145 mm
Hub
TLM 300: 110 mm x 110 mm
TLM 400: 300 mm x 300 mm
Seiten-/Höhengenauigkeit
7 µm / 8 µm pro 200 mm
Geschwindigkeit
bis zu 1,5 m/s
Betriebstemperatur
0 °C bis +55 °C
Optionen
kundenspezifische Größen

Typische Einsatzbereiche

  • Elektronik-Produktion
  • Halbleiter- oder Solarzellen-Produktion
  • Messgeräte
SKF logo