Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Kompaktkreuztische TS

Kompaktkreuztische TS
Kompaktkreuztische bestehen aus 2 senkrecht angeordneten Schlitten, die auf 3 quadratischen Aluminiumrahmen befestigt sind. Die Schlitten sind mit Präzisionsschienenführungen in Kreuzrollenausführung und Mikrometerrändel ausgestattet.
Kompaktkreuztische eignen sich für Einsatzbereiche, die höchste Anforderungen an Führungsgenauigkeit und -steifigkeit stellen, z. B. bei der Mikroskop-Positionierung.
Ober- und Unterteil haben Gewinde- oder Glattbohrungen zur Befestigung der Einheit oder Komponenten. Der Höchsthub ist bei X- und Y-Achse gleich groß und wird intern von Anschlägen begrenzt.

Die Kompaktkreuztische TS sind mit einer Mikrometerrändel pro Achse ausgestattet, die in eine Richtung gefedert ist. Zusätzlich befindet sich an jeder Achse eine Seitensperre.
Die Ausführung ohne Antrieb wird in Kapitel Kompaktkreuztische „Kompaktkreuztische TO“ beschrieben.

Eigenschaften und Vorteile

  • Kompakter Aufbau dank Präzisionsschienenführungen
  • Dank ihrer hohen Tragfähigkeit und Steifigkeit stellen die Präzisionsschienenführungen in Verbindung mit den Mikrometerantrieben eine problemlose Positionierung mit hoher Genauigkeit in Einsatzbereichen wie Arbeiten mit dem Mikroskop sicher.
  • Einfacher Betrieb dank Sperrvorrichtungen, Führungen mit geringer Reibung und Mikrometerantriebe

Technische Daten

Führungsprinzip
Präzisionsschienenführungen
Breite
85 mm und 160 mm
Höhe
40 mm und 70 mm
Hub
25 mm bis 100 mm
Seiten-/Höhengenauigkeit
4 µm / 5 µm pro 100 mm
Optionen
Ohne Mikrometerantrieb (siehe Kapitel „Kompaktkreuztische TO“)

Typische Einsatzbereiche

  • Messgeräte
  • Fertigungsautomaten
SKF logo