Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Profilschienenführungstische LTB

Profilschienenführungstische LTB
Schlitten der Baureihe LTB bestehen aus Profilschienenführungen mit Kugelgewindetrieben und Abdeckungen. Die Tische zeichnen sich durch hohe Leistungswerte bei Führungspräszision und Steifigkeit aus. Sie sind mit einer umfangreichen Auswahl an Kugelgewindetrieben erhältlich und vereinen hohe Dynamik mit hoher Positioniergenauigkeit. Zur Vereinfachung des Einbaus gibt es oben und unten feste Verbindungspunkte.
Schlitten mit dem Nachsetzzeichen -BL haben Faltenbälge, Schlitten mit dem Nachsetzzeichen -SC sind mit Stahlabdeckungen ausgestattet.

Eigenschaften und Vorteile

  • Alle Modelle haben eine hohe Tragfähigkeit und Steifigkeit.
  • Dank der umfangreichen Auswahl an Antriebsoptionen gibt es eine optimale Lösung für viele Einsatzbereiche.
  • Die kompakte Konstruktion eignet sich für die Bauräume der meisten Einsatzbereiche.
  • Verschiedene Abdeckungen für die meisten Umgebungsbedingungen

Technische Daten

Führungsprinzip
Profilschienenführungen
Antrieb
Kugelgewindetriebe
Breite
110 mm bis 400 mm
Höhe
40 mm bis 135 mm
Hub
10 mm bis 2 615 mm
Seiten-/Höhengenauigkeit
bis zu 12 µm pro 1 000 mm
Geschwindigkeit
bis zu 1 m/s
Betriebstemperatur
-20 °C bis +80 °C
Optionen
verschiedene Genauigkeitsklassen,
Standard-Antriebspakete,
mit Faltenbalg oder Stahlabdeckung

Typische Einsatzbereiche

  • Allgemeiner Maschinenbau
  • Druck- und Verpackungsindustrie
  • Fertigungsautomation
  • Laserbearbeitungszentren
  • Messgeräte
SKF logo