Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Laufrollenführungen LLE

Laufrollenführungen

Die Laufrollenführungen LLE bestehen aus einer Aluminiumschiene mit gehärteten Stahllaufbahnen. Die Führungswagen zeichnen sich durch ihr geringes Gewicht, den einfachen Einbau und die Widerstandskraft in anspruchsvollen Umfeldern aus.

Eigenschaften/Merkmale und Vorteile

  • Widerstandskraft in anspruchsvollen Umfeldern
  • Hohe Lineargeschwindigkeit
  • Geringes Gewicht
  • Einfacher Einbau
  • Reibungsloser, leiser Betrieb
  • Reibungsarm
  • Serienmäßig vorgeschmiert

Technische Daten

BereichGröße von 15 bis 35 mm
Geschwindigkeit10 m/s
Genauigkeit0,05 mm / 100 mm
Betriebstemperaturzwischen -20 und +80 ℃
Länge der Führungsschiene in einem Stück 4 000 mm
C pro Führungswagen8 000 N
C0 pro Führungswagen6 350 N

Typische Anwendungsfälle  

  • Fertigungsautomation, z. B. Fördertechnik, Roboter etc.
  • Industrieverpackungen
  • Hersteller von Fitnessgeräten
  • Textilmaschinen
  • Holzbearbeitungsmaschinen
SKF logo