Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Lebensmittelverträgliches SKF Wälzlagerfett

Lebensmittelverträgliches SKF Wälzlagerfett LGFP 2
SKF LGFP 2 ist ein nichttoxisches, nichtfleckendes Schmierfett auf Basis medizinisch reinen Weißöls mit Aluminium-Komplex-Seife. Es enthält ausschließlich von der FDA* zugelassene Inhaltsstoffe und wurde von der NSF** für die Kategorie H1*** zugelassen. SKF LGFP 2 ist als halal und koscher zertifiziert.
  • Einhaltung aller Lebensmittelschutzgesetze
  • Hohe Wasserbeständigkeit
  • Ausgezeichnete Fettgebrauchsdauer
  • Ausgezeichnete Korrosionsfestigkeit
  • Essentiell neutraler pH-Wert

Typische Einsatzbereiche:

  • Backanlagen
  • Lebensmittelverarbeitende Anlagen
  • Kassettenlager für Verpackungsträger
  • Einwickelmaschinen
  • Förderbandlager
  • Abfüllanlagen

* FDA: US-Lebensmittelaufsichtsbehörde
** NSF: US National Sanitation Foundation (nichtstaatliche Gesundheitsaufsicht)
*** H1: Gelegentlicher Kontakt mit Lebensmitteln

Technische Daten
KurzzeichenLGFP 2/(Gebindegröße)
Bezeichnung gemäß DIN 51825 K2G-20
NLGI-Konsistenzklasse2
SeifenartAluminium-Komplexseife
FarbeTransparent
GrundölMedizinisch weißes Öl
Betriebstemperaturen –20 bis +110 °C
Tropfpunkt nach DIN ISO 2176>250 °C
Viskosität des Grundöls 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
130
7,3
Penetration nach DIN ISO 2137 
60 Hübe, 10–1 mm
100 000 Hübe, 10–1 mm
265–295
+30 max.
Korrosionsschutz 
SKF Emcor: – Standard ISO 110070–0
Wasserbeständigkeit 
DIN 51 807/1, 3 h bei 90 °C1 max.
Ölabscheidung 
DIN 51817, 7 Tage bei 40 °C, statisch, % 1–5
Wälzlagerfettgebrauchsdauer 
SKF R0F-Prüfung L50 Lebensdauer bei 10.000 min-1, Stunden1.000 bei 110 °C
EP-Leistung 
Vierkugelapparat, Schweißkraft DIN 51350/4, N1 100 min.
GebindegrößenKartusche 420 ml
1, 18, 180 kg
SKF SYSTEM 24
(LAGD/TLSD), TLMR
SKF logo