Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Schmierfette für SKF energieeffiziente (E2) Lager

Ein vorrangiges Ziel im modernen Maschinenbau ist die Senkung des Energieverbrauchs zum Schutz der Umwelt. 

Eine Möglichkeit, dieses Ziel zu erreichen, ist die Verringerung der Reibung. SKF hat neue Lager entwickelt, mit denen Anwender die Reibung um bis zu 30 % reduzieren können. Zudem wurden reibungsarme Premiumschmierfette speziell für SKF energieeffiziente (E2) Lager entwickelt.

Diese neue Produktlinie ist speziell auf die Bedürfnisse unserer Kunden ausgerichtet, die den Energieverbrauch in Wälzlageranwendungen verringern möchten.  

Schmierfette für SKF energieeffiziente (E2) Lager

SKF logo